Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Accessories (Supplied) | ||||||
Model | Max. Holding Capacity | Clamp Bar Opening (+10°) | Handle Opening (+10°) | Weight | Spindle Assembly | Flanged Washers |
205-U | 270N [60 lbf] | 90° | 80° | 0.03kg [0.06lb] | 205208-M | 105106 |
205-UBⓘ | ||||||
205-ULⓘ | ||||||
205-URⓘ | ||||||
205-USS | 340N [75 lbf] | 205943-M | 105906 | |||
205-S | 270N [60 lbf] | 94° | 82° | 205208-M | -- | |
205-SBⓘ | ||||||
205-SLⓘ | ||||||
205-SRⓘ | ||||||
205-SSS | 340N [75 lbf] | 205943-M |
Model | X | X1 | X2 | Y | ‡HC1 | ‡HC2 | ‡EF(X1):AF | ‡EF(X2):AF |
U | [0.22] 5,6 | [0.43] 11 | [0.81] 20,5 | [1.31] 33,2 | [60lbf.] 270N | [50lbf.] 220N | 9:1 | 5:1 |
USS | [75lbf.] 340N | [65lbf.] 290N | ||||||
S | -- | -- | [60lbf.] 270N | -- | 4:1 | |||
SSS | [75lbf.] 340N |
Teilenummer
|
---|
205-S |
205-SB |
205-SL |
205-SR |
205-SSS |
205-U |
205-UB |
205-UL |
205-UR |
205-USS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Basis Montage Ausführung | Maximale Haltekraft (N) | Werkstoff (Korpus) | Höhe unter Spannarm (mm) | Spannarmlänge (mm) | Basis Montage Ausführung (details) | Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (°) | Handgriff Öffnungswinkel (+10°) (°) | Spannarmausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Grundplatte mit Flansch | 270 | Stahl | 9.1 | 22.4 | - | 94 | 82 | massiver Spannarmer Spannarm | |
32.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Gerade Grundplatte | 270 | Stahl | 12.7 | 17.4 | - | 94 | 82 | massiver Spannarmer Spannarm | |
32.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 270 | Stahl | 9.8 | 22.4 | abgewinkelt, left | 94 | 82 | massiver Spannarmer Spannarm | |
32.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 270 | Stahl | 9.8 | 22.4 | abgewinkelt, right | 94 | 82 | massiver Spannarmer Spannarm | |
40.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 340 | Rostfreier Stahl | 8.9 | 22.6 | - | 94 | 82 | massiver Spannarmer Spannarm | |
16.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Grundplatte mit Flansch | 270 | Stahl | 8.1 | 18.8 | - | 90 | 80 | U-Spannarm | |
17.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Gerade Grundplatte | 270 | Stahl | 11.2 | 18.5 | - | 90 | 80 | U-Spannarm | |
32.78 € | 1 | Verfügbar | 55 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 270 | Stahl | 8.1 | 18.8 | abgewinkelt, left | 90 | 80 | U-Spannarm | |
32.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 270 | Stahl | 8.1 | 18.8 | abgewinkelt, right | 90 | 80 | U-Spannarm | |
32.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 340 | Rostfreier Stahl | 7.4 | 19.3 | - | 90 | 80 | U-Spannarm |
Loading...
Zusatzverriegelung | Nein | Handgriff | Horizontal |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Basis Montage Ausführung
Maximale Haltekraft(N)
Werkstoff (Korpus)
Höhe unter Spannarm(mm)
Spannarmlänge(mm)
Basis Montage Ausführung (details)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°)(°)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)(°)
Spannarmausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften