Schnellspanner / 210 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Schnellspanner / 210 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Vertikale Kniehebelspanner der Destaco Serie 210 sind mit der Zusatzverriegelung Destaco® Toggle Lock Plus lieferbar. Außerdem sind sie auf die Verwendung mit M10 oder 3/8” Andruckspindelzubehör ausgelegt und als Edelstahlausführung erhältlich. Eingesetzt werden diese Spanner in den Bereichen Montage, Qualitätssicherung, leichte Maschinenbearbeitung und leichte Schweißarbeiten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
210-S
210-SB
210-SR
210-U
210-UB
210-UR
210-USS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Basis Montage Ausführung Maximale Haltekraft
(N)
Werkstoff (Korpus) Höhe unter Spannarm
(mm)
Spannarmlänge
(mm)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°)
(°)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
(°)
Zusatzverriegelung Spannarmausführung

43.77 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage Grundplatte mit Flansch3340Stahl42.490.910358Neinmassiver Spannarmer Spannarm

43.77 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage Gerade Grundplatte3340Stahl55.991.910358Neinmassiver Spannarmer Spannarm

72.90 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage Grundplatte mit Flansch3340Stahl42.490.910358Jamassiver Spannarmer Spannarm

44.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Grundplatte mit Flansch2670Stahl42.492.2--NeinU-Spannarm

44.92 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage Gerade Grundplatte2670Stahl55.692.210358NeinU-Spannarm

74.47 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage Grundplatte mit Flansch2670Stahl42.79310358JaU-Spannarm

91.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Grundplatte mit Flansch3340Rostfreier Stahl42.991.910358NeinU-Spannarm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griff Vertikal

Technischer Support