Schnellspanner / 213 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Schnellspanner / 213 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Horizontale Kniehebelspanner der Destaco Serie 213 verfügen über eine kompakte, flache Bauweise und einen großen Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position. Auch in Edelstahl erhältlich. Eingesetzt werden diese Spanner in den Bereichen Montage, Vorrichtungsüberprüfung, Holzbearbeitung und Verschlüsse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

213 Series Horizontal Hold Down Clamps

Product Overview

213-U
Flanged Base
U-Bar
213-U-LS-BLK
Blackout Series
Flanged Base
U-Bar
213-USS
Flanged Base
U-Bar, Stainless Steel
213-UB
Straight Base
U-Bar
213-UB-LS-BLK
Blackout Series
Straight Base
U-Bar
213-U-L
Flanged Base
Open Bar
213-U-L-BLK
Straight Base
Open Bar
213-UB-L
Straight Base,
Open Bar
213-UB-L-BLK
Blackout Series
Straight Base
Open Bar
This item is available upon request

Features

• Low profile
• Large handle clearance in the open position
• Available in stainless steel
• BLK models feature a black, non-reflective finish

Applications

• Assembly
• Checking fixtures
• Closures
• Woodworking

Also Available

Accommodates M5 or #10 spindle accessory

Dimensions

Dimensions -U/-USS/-UB

213-U
Flanged Base
U-Bar

Series 213 Open Bar Options

Flanged Base
Model
213-U-L
Straight Base
Model
213-UB-L



 

Technical Information

     Accessories (Supplied)
ModelMax. Holding CapacityClamp Bar Opening
(+10°)
Handle Opening
(+10°)
WeightSpindle AssemblyFlanged Washers
213-U670 N [150 lbf]90°60°0.08kg [0.17lb]213208-M102111
213-U-LS-BLK--102111-BLK
213-USS201943-M102911
213-UB213208-M102111
213-UB-LS-BLK--102111-BLK
213-U-L102111
213-U-L-BLK102111-BLK
213-UB-L102111
213-UB-L-BLK102111-BLK
This item is available upon request

Holding Capacities

ModelXX1X2Y‡HC1‡HC2‡EF(X1):AF‡EF(X2):AF
U/USS/UB[0.36]
9,3
[0.75]
19
[1.63]
41,4
[1.81]
46
[150lbf.]
670N
[70lbf.]
310N
7:13:1
U-L/UB-L
Dimensions shown “mm [inch]” ‡ HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Dimensions and technical information are subject to change without notice
Teilenummer
213-U
213-U-L
213-UB
213-UB-L
213-USS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Basis Montage Ausführung Werkstoff (Korpus) Höhe unter Spannarm
(mm)
Spannarmlänge
(mm)
Spannarmausführung

24.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Grundplatte mit FlanschStahl16.536U-Spannarm

25.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Grundplatte mit FlanschStahl16.521.5offener Spannarm

26.38 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage Gerade GrundplatteStahl19.636U-Spannarm

28.47 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage Gerade GrundplatteStahl19.621.5offener Spannarm

46.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Grundplatte mit FlanschRostfreier Stahl16.836U-Spannarm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Haltekraft(N) 670 Spannarm Öffnungswinkel (+10°)(°) 90 Handgriff Öffnungswinkel (+10°)(°) 60
Zusatzverriegelung Nein Handgriff Horizontal

Technischer Support