Schnellspanner / 215 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Schnellspanner / 215 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Horizontale Kniehebelspanner der Destaco Serie 215 verfügen über eine kompakte, flache Bauweise und als Edelstahlausführung ohne Kunststoffgriff erhältlich. Eingesetzt werden diese Spanner in den Bereichen Montage, Vorrichtungsüberprüfung, Holzbearbeitung und Verschlüsse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
215-S
215-SB
215-U
215-UB
215-USS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Basis Montage Ausführung Maximale Haltekraft
(N)
Werkstoff (Korpus) Höhe unter Spannarm
(mm)
Spannarmlänge
(mm)
Spannarmausführung

33.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Grundplatte mit Flansch890Stahl25.458.2massiver Spannarmer Spannarm

50.65 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage Gerade Grundplatte890Stahl25.458.2massiver Spannarmer Spannarm

26.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Grundplatte mit Flansch890Stahl25.457.4U-Spannarm

28.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Gerade Grundplatte890Stahl29.257.2U-Spannarm

52.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Grundplatte mit Flansch1110Rostfreier Stahl25.457.2U-Spannarm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannarm Öffnungswinkel (+10°)(°) 87 Handgriff Öffnungswinkel (+10°)(°) 78 Zusatzverriegelung Nein
Handgriff Horizontal

Technischer Support