Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
225-U |
225-UB |
225-UR |
225-USS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Basis Montage Ausführung | Maximale Haltekraft (N) | Werkstoff (Korpus) | Höhe unter Spannarm (mm) | Zusatzverriegelung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Grundplatte mit Flansch | 2220 | Stahl | 33.3 | Nein | |
35.88 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Gerade Grundplatte | 2220 | Stahl | 39.6 | Nein | |
63.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 2220 | Stahl | 32.8 | Ja | |
62.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 2670 | Rostfreier Stahl | 33.3 | Nein |
Loading...
Spannarmlänge(mm) | 68.3 | Spannarm Öffnungswinkel (+10°)(°) | 92 | Handgriff Öffnungswinkel (+10°)(°) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Spannarmausführung | U-Spannarm | Handgriff | Horizontal |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Basis Montage Ausführung
Maximale Haltekraft(N)
Werkstoff (Korpus)
Höhe unter Spannarm(mm)
Zusatzverriegelung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften