Schnellspanner / 229 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Schnellspanner / 229 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal
  • Mengenrabatt
Vertikale Kniehebelspanner der Destaco Serie 229 sind Kurven-Klemmspanner für variable Werkstückdicken mit einem Gesamtspannhub von 8 mm. Ausgelegt für M12 or ½” Zubehör. Eingesetzt werden diese Spanner in den Bereichen Montage, Qualitätssicherung, leichte Maschinenbearbeitung und Schweißarbeiten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

229

Teilenummer
229
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

196.89 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Basis Montage Ausführung Grundplatte mit Flansch Maximale Haltekraft(N) 4450 Werkstoff (Korpus) Stahl
Höhe unter Spannarm(mm) 52.1 Spannarmlänge(mm) 133.6 Spannarm Öffnungswinkel (+10°)(°) 115
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)(°) 180 Zusatzverriegelung Nein Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Griff Vertikal

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / 229 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal, die Teilenummer ist 229.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 229.

Technischer Support