Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
235-U |
235-UB |
235-UR |
235-USS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Basis Montage Ausführung | Maximale Haltekraft (N) | Werkstoff (Korpus) | Höhe unter Spannarm (mm) | Spannarmlänge (mm) | Zusatzverriegelung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 3340 | Stahl | 42.9 | 105.9 | Nein | |
46.88 € | 1 | Verfügbar | 90 Arbeitstage | Gerade Grundplatte | 3340 | Stahl | 53.1 | 105.9 | Nein | |
89.75 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 3340 | Stahl | 43.2 | 105.7 | Ja | |
107.38 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 3780 | Rostfreier Stahl | 43.2 | 105.2 | Nein |
Loading...
Spannarm Öffnungswinkel (+10°)(°) | 92 | Handgriff Öffnungswinkel (+10°)(°) | 70 | Spannarmausführung | U-Spannarm |
---|---|---|---|---|---|
Handgriff | Horizontal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Basis Montage Ausführung
Maximale Haltekraft(N)
Werkstoff (Korpus)
Höhe unter Spannarm(mm)
Spannarmlänge(mm)
Zusatzverriegelung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften