Schnellspanner / 237 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Schnellspanner / 237 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal
  • Mengenrabatt
Horizontale Kniehebelspanner der Destaco Serie 237 verfügen über eine kompakte, flache Bauweise und einen großen Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position. Auch als Edelstahlausführungen erhältlich. Eingesetzt werden diese Spanner in den Bereichen Montage Vorrichtungsüberprüfung und Schweißen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
237-U
237-UB
237-USS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Basis Montage Ausführung Maximale Haltekraft
(N)
Werkstoff (Korpus) Zusatzverriegelung Spannarmausführung

49.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Grundplatte mit Flansch3340StahlNeinU-Spannarm

50.85 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Gerade Grundplatte3340StahlNeinU-Spannarm

176.61 €

1 Verfügbar 45 Arbeitstage Grundplatte mit Flansch3780Rostfreier StahlNein / NoU-Bar / U-Spannarm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe unter Spannarm(mm) 42.3 Spannarmlänge(mm) 101.5 Spannarm Öffnungswinkel (+10°)(°) 93
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)(°) 59 Handgriff Horizontal

Technischer Support