Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
247-S |
247-SB |
247-U |
247-UB |
267-S |
267-U |
267-UB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Basis Montage Ausführung | Maximale Haltekraft (N) | Höhe unter Spannarm (mm) | Spannarmlänge (mm) | Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (°) | Handgriff Öffnungswinkel (+10°) (°) | Spannarmausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 4400 | 50.3 | 124.2 | 120 | 67 | massiver Spannarmer Spannarm | |
77.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Gerade Grundplatte | 4450 | 59.2 | 122.4 | 120 | 67 | massiver Spannarmer Spannarm | |
73.55 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 4400 | 50.8 | 123.7 | 120 | 67 | U-Spannarm | |
76.40 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Gerade Grundplatte | 4400 | 57.2 | 123.7 | 120 | 67 | U-Spannarm | |
91.77 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 5340 | 78.2 | 149.4 | 140 | 72 | massiver Spannarmer Spannarm | |
95.65 € | 1 | Verfügbar | 54 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 5340 | 78.2 | 150.4 | 140 | 72 | U-Spannarm | |
109.44 € | 1 | Verfügbar | 55 Arbeitstage | Gerade Grundplatte | 5340 | 78.2 | 150.4 | 140 | 72 | U-Spannarm |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Zusatzverriegelung | Nein | Griff | Vertikal |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Basis Montage Ausführung
Maximale Haltekraft(N)
Höhe unter Spannarm(mm)
Spannarmlänge(mm)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°)(°)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)(°)
Spannarmausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften