Schnellspanner mit, ohne Sperrklinke / 305, 307 und 309 / Spannrichtung vertikal / T-Form Griff / Griff horizontal (Teilenummern - CAD Download)

Schnellspanner mit, ohne Sperrklinke / 305, 307 und 309 / Spannrichtung vertikal / T-Form Griff / Griff horizontal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Horizontale Kniehebelspanner der Destaco Serien 305, 307 und 309 verfügen über eine kompakte, für den Einsatz in beengten Arbeitsumgebungen geeignete Bauweise. Sie sind als Edelstahlausführungen erhältlich und können mit der Zusatzverriegelung Destaco® Toggle Lock Plus™ geliefert werden. Eingesetzt werden diese Spanner in den Bereichen Montage, Qualitätssicherung, leichte Maschinenbearbeitung, Verschlüsse und Holzbearbeitung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

305, 307, 309 Series Horizontal Hold Down Clamps

Product Overview

305-U
Flanged Base
U-Bar
305-USS
Flanged Base
U-Bar, Stainless Steel
305-UR
Flanged Base, U-Bar with DESTACO® Toggle
Lock
Plus™
305-URSS
Flanged Base,
U-Bar, Stainless Steel with DESTACO®
Toggle
Lock Plus™
307-U
Flanged Base
U-Bar
307-USS
Flanged Base
U-Bar, Stainless Steel
307-UR
Flanged Base,
U-Bar with DESTACO® Toggle Lock Plus™
309-U
Flanged Base
U-Bar
309-USS
Flanged Base
U-Bar, Stainless Steel
309-UR
Flanged Base,
U-Bar with DESTACO® Toggle Lock Plus™

Features

• Compact design suitable for use in confined spaces
• Available with DESTACO® Toggle Lock Plus™
• Stainless steel models available

Applications

• Assembly & Test
• Light Machining
• Closures
• Woodworking

Dimensions -U/-USS/-UR/-URSS

305-U
Flanged Base
U-Bar
307-UR
Flanged Base,
U-Bar with DESTACO® Toggle Lock Plus™
ModelAA1A3BB1CC1C2DEFHLL1L2L3M
305-U/UR[0.53][1.035][0.25][0.62][1.02][0.48][0.31][0.08][0.18][0.31][0.21][1.43][2.21][1.19][0.51][0.50][ #10]
13,526,36,416,025,912,27,92,04,685,336,356,130,213,012,7M5
307-U/UR[0.91][1.72][0.40][1.14][1.80][0.89][0.50][0.12][0.28][0.37][0.33][2.36][3.61][1.89][0.86][0.75][5/16]
23,143,710,229,045,722,612,73,07,19.58,459,991,748,021,819,1M8
309-U/UR[1.38][2.52][0.58][1.50][2.47][1.31][0.75][0.12][0.33][0.72][0.44][3.53][5.19][2.68][1.28][1.06][3/8-16]
35,164,014,738,162,733,319,13,08,418.510,489,7131,868,132,526,9M10

Technical Information

     Accessories (Supplied)
ModelMax. Holding CapacityClamp Bar Opening
(+10°)
Handle Opening
(+10°)
WeightSpindle AssemblyFlanged Washers
305-U670 N [150 lbf]90°170°0,06kg [0.13lb]305208-M102111
305-USS900 N [200 lbf]201943-M102911
305-UR670 N [150 lbf]305208-M102111
305-URSS900 N [200 lbf]201943-M102911
307-U1560 N [350 lbf]92°173°0,24kg [0.54lb]307208-M507107
307-USS207943-M507907
307-UR307208-M507107
309-U3340 N [750 lbf]90°168°1,30kg [0.59lb]309208235106
309-USS237943-M235906
309-UR309208235106
This item is available upon request

Holding Capacities

ModelXX1X2Y‡HC1‡HC2‡EF(X1):AF‡EF(X2):AF
305-U/UR[0.58]
14,6
[1.38]
35
[1.88]
47,7
[1.14]
29
[150lbf.] 670N[110lbf.] 490N3:12:01
305-USS/
305-URSS
[200lbf.] 900N[150lbf.] 670N
307-
U/UR/USS
[0.94]
24
[1.88]
47,7
[2.50]
63,5
[1.77]
45
[350lbf.] 1560N[260lbf.] 1160N
309-
U/UR/USS
[1.34]
34
[2.50]
63,5
[3.50]
89
[2.70]
68,5
[750lbf.] 3340N[530lbf.] 2360N4:1
Dimensions shown “mm [inch]” ‡ HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Dimensions and technical information are subject to change without notice
Teilenummer
305-U
305-UR
305-USS
307-U
307-UR
307-USS
309-U
309-UR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximale Haltekraft
(N)
Werkstoff (Korpus) Höhe unter Spannarm
(mm)
Spannarmlänge
(mm)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°)
(°)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
(°)
Zusatzverriegelung

27.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

670Stahl12.230.290170Nein

47.38 €

1 Verfügbar 44 Arbeitstage 670Stahl12.230.290170Ja

38.58 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 900Rostfreier Stahl12.230.590170Nein

42.79 €

1 Verfügbar 44 Arbeitstage 1560Stahl22.64892173Nein

73.63 €

1 Verfügbar 44 Arbeitstage 1560Stahl22.64892173Ja

105.62 €

1 Verfügbar 45 Arbeitstage 1560Rostfreier Stahl22.147.892173Nein

57.06 €

1 Verfügbar 44 Arbeitstage 3340Stahl33.368.190168Nein

95.11 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 3340Stahl33.368.190168Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Basis Montage Ausführung Grundplatte mit Flansch Spannarmausführung U-Spannarm Griff Horizontal

Technischer Support