Schnellspanner / 317 / Spannrichtung vertikal / Griff schräg

Schnellspanner / 317 / Spannrichtung vertikal / Griff schräg

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Vertikale Kniehebelspanner der Destaco Serie 317 verfügen über duale Montageflächen für eine horizontale oder vertikale Montage und über einen großen Öffnungswinkel des Spannarms. Sie sind für Spindelzubehör ausgelegt. Eingesetzt werden diese Spanner in den Bereichen Vorrichtungsüberprüfung, Montage, Qualitätssicherung, leichte Maschinenbearbeitung und Holzbearbeitung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
317-S
317-U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximale Haltekraft
(N)
Spannarmlänge
(mm)
Spannarmausführung

53.34 €

1 Verfügbar 45 Arbeitstage 178081.3massiver Spannarmer Spannarm

56.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 167064.3U-Spannarm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Basis Montage Ausführung Grundplatte mit Flansch Werkstoff (Korpus) Stahl Höhe unter Spannarm(mm) 68.1
Basis Montage Ausführung (details) front abgewinkelt Spannarm Öffnungswinkel (+10°)(°) 185 Handgriff Öffnungswinkel (+10°)(°) 60
Zusatzverriegelung Nein Griff Vertikal

Technischer Support