Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
501-B |
501-LB |
503-MB |
503-MBLSC |
503-MLB |
503-MLBLSC |
505-M |
505-MB |
505-MBLSC |
505-MLB |
505-MLBLSC |
506-M |
506-MB |
506-MBLSC |
506-MLB |
506-MLBLSC |
527 |
527-F |
528 |
528-F |
548 |
558 |
578 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Basis Montage Ausführung | Maximale Haltekraft (N) | Werkstoff (Korpus) | Höhe unter Spannarm (mm) | Spannarmlänge (mm) | Basis Montage Ausführung (details) | Grundwerkstoff (details) | Höhe bis zur Spitze des Spannarms (mm) | Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (°) | Handgriff Öffnungswinkel (+10°) (°) | Spannarmausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.43 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | Andere | 2000 | Andere | - | 14.2 | Schwenkfuß | geschmiedetes, legiertes Stahl | 48.8 | 200 | - | schweißbar | |
120.82 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | Andere | 2000 | Andere | - | 14.2 | Langer Fuß | geschmiedetes, legiertes Stahl | 61.9 | 200 | - | schweißbar | |
124.19 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Andere | 7000 | Andere | - | 13.5 | Schwenkfuß | geschmiedetes, legiertes Stahl | 69.9 | 200 | - | schweißbar | |
210.89 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Andere | 7000 | Andere | - | 13.5 | Schwenkfuß mit Stoppeinrichtung in geöffneter Stellung | geschmiedetes, legiertes Stahl | 69.9 | 200 | - | schweißbar | |
119.41 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Andere | 7000 | Andere | - | 13.5 | Langer Fuß | geschmiedetes, legiertes Stahl | 99.5 | 200 | - | schweißbar | |
206.20 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Andere | 7000 | Andere | - | 13.5 | Langer Fuß mit Stoppeinrichtung in geöffneter Stellung | geschmiedetes, legiertes Stahl | 99.5 | 200 | - | schweißbar | |
192.64 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
151.32 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Andere | 11000 | Andere | - | 25.1 | Schwenkfuß | geschmiedetes, legiertes Stahl | 98.8 | 200 | - | schweißbar | |
243.45 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Andere | 11000 | Andere | - | 25.1 | Schwenkfuß mit Stoppeinrichtung in geöffneter Stellung | geschmiedetes, legiertes Stahl | 98.8 | 200 | - | schweißbar | |
144.59 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Andere | 11000 | Andere | - | 29 | Langer Fuß | geschmiedetes, legiertes Stahl | 134.4 | 200 | - | schweißbar | |
236.71 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Andere | 11000 | Andere | - | 29 | Langer Fuß mit Stoppeinrichtung in geöffneter Stellung | geschmiedetes, legiertes Stahl | 134.4 | 200 | - | schweißbar | |
256.51 € | 1 | Verfügbar | 90 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
210.04 € | 1 | Verfügbar | 90 Arbeitstage | Andere | 22500 | Andere | - | 32.3 | Schwenkfuß | geschmiedetes, legiertes Stahl | 120.9 | 200 | - | schweißbar | |
380.28 € | 1 | Verfügbar | 90 Arbeitstage | Andere | 22500 | Andere | - | 32.3 | Schwenkfuß mit Stoppeinrichtung in geöffneter Stellung | geschmiedetes, legiertes Stahl | 120.9 | 200 | - | schweißbar | |
204.31 € | 1 | Verfügbar | 90 Arbeitstage | Andere | 22500 | Andere | - | 35.1 | Langer Fuß | geschmiedetes, legiertes Stahl | 164.1 | 200 | - | schweißbar | |
406.94 € | 1 | Verfügbar | 90 Arbeitstage | Andere | 22500 | Andere | - | 35.1 | Langer Fuß mit Stoppeinrichtung in geöffneter Stellung | geschmiedetes, legiertes Stahl | 164.1 | 200 | - | schweißbar | |
158.89 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 4450 | Stahl | 56.1 | 83.1 | - | - | - | 195 | 65 | massiver Spannarmer Spannarm | |
149.46 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 4450 | Stahl | 56.1 | 83.1 | Frontbefestigung | - | - | 195 | 65 | massiver Spannarmer Spannarm | |
158.89 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 4450 | Stahl | 52.3 | 86.4 | - | - | - | 180 | 177 | massiver Spannarmer Spannarm | |
149.46 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 4450 | Stahl | 52.3 | 86.4 | Frontbefestigung | - | - | 180 | 177 | massiver Spannarmer Spannarm | |
229.66 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | Gerade Grundplatte | 11100 | Stahl | 56.9 | 108 | - | - | - | 199 | 129 | massiver Spannarmer Spannarm | |
262.47 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | Gerade Grundplatte | 11100 | Stahl | 96.3 | 124.7 | - | geschmiedetes, legiertes Stahl | - | 192 | 64 | massiver Spannarmer Spannarm | |
448.97 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | Gerade Grundplatte | 17800 | Stahl | 70.9 | 117.1 | - | - | - | 199 | 129 | massiver Spannarmer Spannarm |
Loading...
Zusatzverriegelung | Nein | Griff | Vertikal |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Basis Montage Ausführung
Maximale Haltekraft(N)
Werkstoff (Korpus)
Höhe unter Spannarm(mm)
Spannarmlänge(mm)
Basis Montage Ausführung (details)
Grundwerkstoff (details)
Höhe bis zur Spitze des Spannarms(mm)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°)(°)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)(°)
Spannarmausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften