Schnellspanner / 533, 535 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal (533-L)

Schnellspanner / 533, 535 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal 533-L

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schnellspanner / 533, 535 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal 533-L
  • Schnellspanner / 533, 535 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal 533-L
  • Schnellspanner / 533, 535 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal 533-L
  • Schnellspanner / 533, 535 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal 533-L
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 533-L

Marke: DESTACO

Preis: 203.14

Lieferzeit: 12 Arbeitstage


Technische Daten:

Basis Montage Ausführung: Grundplatte mit Flansch

Maximale Haltekraft: 7000 N

Höhe unter Spannarm: 47.2 mm

Spannarmlänge: 65 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

533-L

Teilenummer
533-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Basis Montage Ausführung Maximale Haltekraft
(N)
Höhe unter Spannarm
(mm)
Spannarmlänge
(mm)

203.14 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage Grundplatte mit Flansch700047.265

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Spannarm Öffnungswinkel (+10°)(°) 120 Handgriff Öffnungswinkel (+10°)(°) 90
Zusatzverriegelung Nein Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm lang Griff Vertikal

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / 533, 535 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal, die Teilenummer ist 533-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 533-L.

Produktvarianten

Teilenummer
533-LB
535-L
535-LB
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Basis Montage Ausführung Maximale Haltekraft
(N)
Höhe unter Spannarm
(mm)
Spannarmlänge
(mm)

193.83 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage Gerade Grundplatte700055.165

245.29 €

1 Verfügbar 69 Arbeitstage Grundplatte mit Flansch1000066.885.1

233.82 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage Gerade Grundplatte1000074.985.1

Technischer Support