Schubstangenspanner / 95030, 95040, 95050, 95060 / Spannrichtung horizontal / Griff schräg

Schubstangenspanner / 95030, 95040, 95050, 95060 / Spannrichtung horizontal / Griff schräg

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Destaco Schubstangenspanner der Serien 95030, 95040, 95050 und 95060 verfügen über eine niedrige Bauweise und hohe Haltekräfte. Grundplatte und Handgriff dieser Modelle sind aus Gussstahl. Außerdem kann der Griff bei dieser Bauweise zur Verriegelung in eingefahrener Stellung bis unter die Montageebene rotieren. Gängige Anwendungsbereiche dieser Modelle umfassen Montage, Prüfanwendungen und Spannvorrichtungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95030
95040
95050
95060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximale Haltekraft
(N)
Hub
(mm)
Kolben Höhe
(mm)
Kolbengewinde

100.33 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 245024.97.6M6

162.58 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 490038.19.9M8

186.48 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 73005014M12X

187.14 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1760059.916M12X

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl Basis Montage Ausführung (details) abgewinkelt Schubstange Rund
Zusatzverriegelung(mm) Nein

Technischer Support