Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anstellhub (mm) | Produkt Typen | Max. Spannkraft (N) | Zylinder Durchmesser (mm) | Krafthub (mm) | Hubfrequenz abhängig vom Gesamthub (pro Minute) | End-Positionsabfrage mittels Magnetfeld Sensor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,281.25 € | 1 | 30 Arbeitstage | 15 | Kolbenstange mit Passbohrung | 10000 | 63 | 7 | 5 bis 30 | Nein | ||
3,351.97 € | 1 | 30 Arbeitstage | 15 | Kolbenstange mit Passbohrung | 10000 | 63 | 7 | 5 bis 30 | Ja | ||
3,687.18 € | 1 | 30 Arbeitstage | 15 | Kolbenstange mit Passbohrung | - | - | - | - | - | ||
2,982.96 € | 1 | 30 Arbeitstage | 30 | Kolbenstange mit Passbohrung | 10000 | 63 | 7 | 5 bis 30 | Nein | ||
3,687.18 € | 1 | 30 Arbeitstage | 30 | Kolbenstange mit Passbohrung | 10000 | 63 | 7 | 5 bis 30 | Ja | ||
2,982.96 € | 1 | 30 Arbeitstage | 50 | Kolbenstange mit Passbohrung | 10000 | 63 | 7 | 5 bis 30 | Nein | ||
3,713.76 € | 1 | 30 Arbeitstage | 50 | Kolbenstange mit Passbohrung | 10000 | 63 | 7 | 5 bis 30 | Ja | ||
3,365.80 € | 1 | 30 Arbeitstage | 70 | Kolbenstange mit Passbohrung | 10000 | 63 | 7 | 5 bis 30 | Nein | ||
3,648.52 € | 1 | 30 Arbeitstage | 70 | Kolbenstange mit Passbohrung | 10000 | 63 | 7 | 5 bis 30 | Ja | ||
3,629.17 € | 1 | 30 Arbeitstage | 120 | Kolbenstange mit Passbohrung | 10000 | 63 | 7 | 5 bis 30 | Nein | ||
4,180.09 € | 1 | 30 Arbeitstage | 120 | Kolbenstange mit Passbohrung | 10000 | 63 | 7 | 5 bis 30 | Ja | ||
3,745.18 € | 1 | 30 Arbeitstage | 200 | Kolbenstange mit Passbohrung | 10000 | 63 | 7 | 5 bis 30 | Nein | ||
3,958.22 € | 1 | 30 Arbeitstage | 200 | Kolbenstange mit Passbohrung | 10000 | 63 | 7 | 5 bis 30 | Ja | ||
4,643.57 € | 1 | 30 Arbeitstage | 15 | Kolbenstange mit Passbohrung | 30000 | 85 | 6 | 5 bis 25 | Nein | ||
5,251.99 € | 1 | 30 Arbeitstage | 15 | Kolbenstange mit Passbohrung | 30000 | 85 | 6 | 5 bis 25 | Ja | ||
5,107.90 € | 1 | 30 Arbeitstage | 30 | Kolbenstange mit Passbohrung | 30000 | 85 | 6 | 5 bis 25 | Nein | ||
5,832.80 € | 1 | 30 Arbeitstage | 30 | Kolbenstange mit Passbohrung | 30000 | 85 | 6 | 5 bis 25 | Ja | ||
5,107.90 € | 1 | 30 Arbeitstage | 50 | Kolbenstange mit Passbohrung | 30000 | 85 | 6 | 5 bis 25 | Nein | ||
5,864.20 € | 1 | 30 Arbeitstage | 50 | Kolbenstange mit Passbohrung | 30000 | 85 | 6 | 5 bis 25 | Ja | ||
4,748.99 € | 1 | 30 Arbeitstage | 70 | Kolbenstange mit Passbohrung | 30000 | 85 | 6 | 5 bis 25 | Nein | ||
5,460.68 € | 1 | 30 Arbeitstage | 70 | Kolbenstange mit Passbohrung | 30000 | 85 | 6 | 5 bis 25 | Ja | ||
5,038.95 € | 1 | 30 Arbeitstage | 120 | Kolbenstange mit Passbohrung | 30000 | 85 | 6 | 5 bis 25 | Nein | ||
5,858.25 € | 1 | 30 Arbeitstage | 120 | Kolbenstange mit Passbohrung | 30000 | 85 | 6 | 5 bis 25 | Ja | ||
5,858.25 € | 1 | 30 Arbeitstage | 120 | Kolbenstange mit Passbohrung | - | - | - | - | - | ||
5,238.84 € | 1 | 30 Arbeitstage | 150 | Kolbenstange mit Passbohrung | - | - | - | - | - | ||
5,661.25 € | 1 | 30 Arbeitstage | 200 | Kolbenstange mit Passbohrung | 30000 | 85 | 6 | 5 bis 25 | Nein | ||
6,121.81 € | 1 | 30 Arbeitstage | 200 | Kolbenstange mit Passbohrung | 30000 | 85 | 6 | 5 bis 25 | Ja | ||
1,140.46 € | 1 | 30 Arbeitstage | 15 | Kolbenstange mit Passbohrung | 4000 | 40 | 6 | 5 bis 30 | Nein | ||
1,473.91 € | 1 | 30 Arbeitstage | 15 | Kolbenstange mit Passbohrung | 4000 | 40 | 6 | 5 bis 30 | Ja | ||
1,339.92 € | 1 | 30 Arbeitstage | 15 | Kolbenstange mit Passbohrung | - | - | - | - | - | ||
1,140.46 € | 1 | 30 Arbeitstage | 30 | Kolbenstange mit Passbohrung | 4000 | 40 | 6 | 5 bis 30 | Nein | ||
1,500.49 € | 1 | 30 Arbeitstage | 30 | Kolbenstange mit Passbohrung | 4000 | 40 | 6 | 5 bis 30 | Ja | ||
1,140.46 € | 1 | 30 Arbeitstage | 50 | Kolbenstange mit Passbohrung | 4000 | 40 | 6 | 5 bis 30 | Nein | ||
1,396.60 € | 1 | 30 Arbeitstage | 50 | Kolbenstange mit Passbohrung | 4000 | 40 | 6 | 5 bis 30 | Ja | ||
1,171.87 € | 1 | 30 Arbeitstage | 70 | Kolbenstange mit Passbohrung | 4000 | 40 | 6 | 5 bis 30 | Nein | ||
1,560.90 € | 1 | 30 Arbeitstage | 70 | Kolbenstange mit Passbohrung | 4000 | 40 | 6 | 5 bis 30 | Ja | ||
1,120.28 € | 1 | 30 Arbeitstage | 120 | Kolbenstange mit Passbohrung | 4000 | 40 | 6 | 5 bis 30 | Nein | ||
1,502.45 € | 1 | 30 Arbeitstage | 120 | Kolbenstange mit Passbohrung | 4000 | 40 | 6 | 5 bis 30 | Ja | ||
1,448.72 € | 1 | 30 Arbeitstage | 200 | Kolbenstange mit Passbohrung | 4000 | 40 | 6 | 5 bis 30 | Nein | ||
1,860.50 € | 1 | 30 Arbeitstage | 200 | Kolbenstange mit Passbohrung | 4000 | 40 | 6 | 5 bis 30 | Ja | ||
6,676.02 € | 1 | 25 Arbeitstage | 15 | Kolbenstange mit Passbohrung | 45000 | 100 | 6 | 5 bis 25 | Nein | ||
6,649.01 € | 1 | 25 Arbeitstage | 15 | Kolbenstange mit Passbohrung | 45000 | 100 | 6 | 5 bis 25 | Ja | ||
7,371.90 € | 1 | 25 Arbeitstage | 30 | Kolbenstange mit Passbohrung | 45000 | 100 | 6 | 5 bis 25 | Ja | ||
6,676.02 € | 1 | 25 Arbeitstage | 50 | Kolbenstange mit Passbohrung | 45000 | 100 | 6 | 5 bis 25 | Nein | ||
6,728.08 € | 1 | 25 Arbeitstage | 50 | Kolbenstange mit Passbohrung | 45000 | 100 | 6 | 5 bis 25 | Ja | ||
6,847.56 € | 1 | 25 Arbeitstage | 70 | Kolbenstange mit Passbohrung | 45000 | 100 | 6 | 5 bis 25 | Nein | ||
7,632.90 € | 1 | 25 Arbeitstage | 70 | Kolbenstange mit Passbohrung | 45000 | 100 | 6 | 5 bis 25 | Ja | ||
6,622.68 € | 1 | 25 Arbeitstage | 200 | Kolbenstange mit Passbohrung | 45000 | 100 | 6 | 5 bis 25 | Nein | ||
7,616.69 € | 1 | 25 Arbeitstage | 200 | Kolbenstange mit Passbohrung | 45000 | 100 | 6 | 5 bis 25 | Ja | ||
8,707.19 € | 1 | 45 Arbeitstage | 30 | Kolbenstange mit Passbohrung | 60000 | 125 | 6 | 5 bis 25 | Nein | ||
8,759.93 € | 1 | 45 Arbeitstage | 50 | Kolbenstange mit Passbohrung | 60000 | 125 | 6 | 5 bis 25 | Nein | ||
8,863.16 € | 1 | 45 Arbeitstage | 70 | Kolbenstange mit Passbohrung | 60000 | 125 | 6 | 5 bis 25 | Nein | ||
10,286.18 € | 1 | 45 Arbeitstage | 70 | Kolbenstange mit Passbohrung | 60000 | 125 | 6 | 5 bis 25 | Nein | ||
1,891.93 € | 1 | 30 Arbeitstage | 15 | Kolbenstange mit Passbohrung | 6000 | 50 | 6 | 5 bis 30 | Nein | ||
2,065.89 € | 1 | 30 Arbeitstage | 15 | Kolbenstange mit Passbohrung | 6000 | 50 | 6 | 5 bis 30 | Ja | ||
1,878.08 € | 1 | 30 Arbeitstage | 15 | Kolbenstange mit Passbohrung | - | - | - | - | - | ||
1,735.29 € | 1 | 30 Arbeitstage | 30 | Kolbenstange mit Passbohrung | 6000 | 50 | 6 | 5 bis 30 | Nein | ||
1,900.03 € | 1 | 30 Arbeitstage | 30 | Kolbenstange mit Passbohrung | 6000 | 50 | 6 | 5 bis 30 | Ja | ||
1,757.28 € | 1 | 30 Arbeitstage | 50 | Kolbenstange mit Passbohrung | 6000 | 50 | 6 | 5 bis 30 | Nein | ||
1,919.82 € | 1 | 30 Arbeitstage | 50 | Kolbenstange mit Passbohrung | 6000 | 50 | 6 | 5 bis 30 | Ja |
Loading...
Betriebstemperatur(℃) | -5::75 | Betriebsdruck(MPa) | 0.3::0.6 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anstellhub(mm)
Produkt Typen
Max. Spannkraft(N)
Zylinder Durchmesser(mm)
Krafthub(mm)
Hubfrequenz abhängig vom Gesamthub(pro Minute)
End-Positionsabfrage mittels Magnetfeld Sensor
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften