Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
301
Maximale Haltekraft(N) | 1670 | Grundwerkstoff | Stahl | Basis Montage Ausführung (details) | abgewinkelt |
---|---|---|---|---|---|
Spannweg(mm) | 101.6 | Zusatzverriegelung(mm) | Nein | Spannhaken Ausführung | Spannbügel (Horizontal) |
Sie befinden sich auf der Seite für Verschlussspanner / 301 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal, die Teilenummer ist 301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 301.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften