Verschlussspanner / 311 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal

Verschlussspanner / 311 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal
  • Mengenrabatt
Destaco Verschlussspanner der Serien 301 und 311 verfügen über Festanschläge, mit denen in verschiedenen Spannpositionen automatisch die Betätigung des Handgriffs beschränkt werden kann. Die 301 Serie ist auch als Edelstahl-Ausführung erhältlich. Gängige Anwendungsbereiche umfassen den Spritzguss, die Montage und Verschlüsse für Türen, Deckel und Abdeckungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

311

Teilenummer
311
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

93.03 €

1 Verfügbar 45 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Haltekraft(N) 5340 Grundwerkstoff Stahl Basis Montage Ausführung (details) abgewinkelt
Spannweg(mm) 85.9 Zusatzverriegelung(mm) Nein Spannhaken Ausführung Spannbügel (Horizontal)

Sie befinden sich auf der Seite für Verschlussspanner / 311 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal, die Teilenummer ist 311.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 311.

Technischer Support