Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | C | C2 |
323 | [0.63] 16 | [1.02] 26 | [0.39] 10 | [0.20] 5 | [0.24] 6 | [0.79] 20 | [0.75] 19 | [1.10] 28 | [0.52] 13,2 | [0.75] 19,1 | [1.10] 28 | [0.47] 12 | [0.08] 2 |
323-SS | |||||||||||||
323-R | |||||||||||||
323-RSS | |||||||||||||
331 | [0.75] 19,1 | [1.56] 39,7 | [0.56] 14,3 | [0.25] 6,4 | [0.22] 5,6 | [1.00] 25,4 | [1.25] 31,8 | [1.74] 44,3 | [0.68] 17,3 | [1.00] 25,4 | [1.50] 38,1 | [0.66] 16,7 | [0.12] 3,1 |
331-SS | |||||||||||||
341 | [1.63] 41,3 | [2.38] 60,5 | [0.75] 19,1 | [0.38] 9,7 | [0.38] 9,5 | [1.50] 38,1 | [1.50] 38,1 | [2.12] 53,8 | [1.19] 30,1 | [1.75] 44,5 | [2.38] 60,5 | [0.94] 23,8 | [0.16] 4 |
341-SS |
Model | C3 | ØD | ØD2 | H | L | L1 MAX | L2 | M | S |
323 | [0.08] 2 | [0.17] 4,2 | [0.17] 4,2 | [1.19] 30,3 | [3.88] 98,6 | [2.32] 58,9 | [0.37] 9,3 | M4 | [1.18] 30 |
323-SS | |||||||||
323-R | |||||||||
323-RSS | |||||||||
331 | [0.12] 3,1 | [0.27] 6,7 | [0.27] 6,9 | [1.97] 50 | [6.07] 154,2 | [3.07] 78 | [0.52] 13,3 | M5 | [1.75] 45,5 |
331-SS | |||||||||
341 | [0.16] 4 | [0.33] 8,5 | [0.33] 8,5 | [2.89] 73,4 | [8.20] 208,3 | [4.59] 116,6 | [0.75] 19,1 | M8 | [2.50] 63,5 |
341-SS |
Model | Max. Holding Capacity | Weight | EF:AF | Drawing Movement | Latch Plate (Supplied) | Replacement Hook Assembly | Hook Adj. Range |
323 | 1600 N [360 lbf] | 0,07kg [0.15lb] | 27:1 | 30 [1.18] | 323104-M | 323215 | [0.36] 9,1 |
323-SS | 323104-MSS | 323915 | |||||
323-R | 29,7 [1.17] | 323104-M | 323215 | ||||
323-RSS | 323104-MSS | 323915 | |||||
331 | 3200 N [720 lbf] | 0,25kg [0.56lb] | 32:1 | 44,5 [1.75] | 331005 | 331215 | [0.87] 22,1 |
331-SS | 331905 | 331915 | |||||
331-R | 331005 | 331215 | |||||
331-RSS | 331905 | 331915 | |||||
341 | 8900 N [2000 lbf] | 0,65kg [1.43lb] | 29:1 | 63,5 [2.50] | 341005 | 341215 | [0.97] 24,6 |
341-SS | 341905 | 341915 | |||||
341-R | 341005 | 341215 | |||||
341-RSS | 341905 | 341915 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximale Haltekraft (N) | Grundwerkstoff | Spannweg (mm) | Zusatzverriegelung (mm) | Bügel Einstellbereich (mm) | Optional Bügel Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1600 | Stahl | 30 | Nein | 9.1 | Nein | |
30.51 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 1600 | Stahl | 30 | Nein | 9.1 | 25 | |
35.29 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 1600 | Stahl | 30 | Nein | 9.1 | 50 | |
37.05 € | 1 | Verfügbar | 28 Arbeitstage | 1600 | Stahl | 30 | Nein | 9.1 | 100 | |
45.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1600 | Stahl | 29.7 | Ja | 9.1 | Nein | |
49.96 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 1600 | Stahl | 29.7 | Ja | 9.1 | 25 | |
57.39 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 1600 | Stahl | 29.7 | Ja | 9.1 | 50 | |
77.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1600 | Rostfreier Stahl | 29.7 | Ja | 9.1 | Nein | |
83.50 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | 1600 | Rostfreier Stahl | 29.7 | Ja | 9.1 | 25 | |
94.73 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 1600 | Rostfreier Stahl | 29.7 | Ja | 9.1 | 50 | |
87.68 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 1600 | Rostfreier Stahl | 29.7 | Ja | 9.1 | 100 | |
47.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1600 | Rostfreier Stahl | 30 | Nein | 9.1 | Nein | |
55.09 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 1600 | Rostfreier Stahl | 30 | Nein | 9.1 | 25 | |
56.61 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 1600 | Rostfreier Stahl | 30 | Nein | 9.1 | 50 | |
63.96 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 1600 | Rostfreier Stahl | 30 | Nein | 9.1 | 100 | |
46.52 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3200 | Stahl | 44.5 | Nein | 22.1 | Nein | |
53.29 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 3200 | Stahl | 44.5 | Nein | 22.1 | 25 | |
55.70 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 3200 | Stahl | 44.5 | Nein | 22.1 | 50 | |
57.26 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 3200 | Stahl | 44.5 | Nein | 22.1 | 100 | |
70.87 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3200 | Stahl | 44.5 | Ja | 22.1 | Nein | |
78.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3200 | Stahl | 44.5 | Ja | 22.1 | 25 | |
80.48 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 3200 | Stahl | 44.5 | Ja | 22.1 | 50 | |
90.25 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 3200 | Stahl | 44.5 | Ja | 22.1 | 100 | |
129.46 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 3200 | Rostfreier Stahl | 44.5 | Ja | 22.1 | Nein | |
138.50 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 3200 | Rostfreier Stahl | 44.5 | Ja | 22.1 | 25 | |
141.60 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 3200 | Rostfreier Stahl | 44.5 | Ja | 22.1 | 50 | |
157.46 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 3200 | Rostfreier Stahl | 44.5 | Ja | 22.1 | 100 | |
75.57 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 3200 | Rostfreier Stahl | 44.5 | Nein | 22.1 | Nein | |
86.06 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 3200 | Rostfreier Stahl | 44.5 | Nein | 22.1 | 25 | |
89.15 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 3200 | Rostfreier Stahl | 44.5 | Nein | 22.1 | 50 | |
92.23 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 3200 | Rostfreier Stahl | 44.5 | Nein | 22.1 | 100 | |
82.80 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 8900 | Stahl | 63.5 | Nein | 24.6 | Nein | |
89.32 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 8900 | Stahl | 63.5 | Nein | 24.6 | 25 | |
92.48 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 8900 | Stahl | 63.5 | Nein | 24.6 | 50 | |
95.65 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 8900 | Stahl | 63.5 | Nein | 24.6 | 100 | |
106.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8900 | Stahl | 63.5 | Ja | 24.6 | Nein | |
114.63 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 8900 | Stahl | 63.5 | Ja | 24.6 | 25 | |
117.80 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 8900 | Stahl | 63.5 | Ja | 24.6 | 50 | |
120.96 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 8900 | Stahl | 63.5 | Ja | 24.6 | 100 | |
198.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8900 | Rostfreier Stahl | 63.5 | Ja | 24.6 | Nein | |
205.59 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 8900 | Rostfreier Stahl | 63.5 | Ja | 24.6 | 25 | |
208.65 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 8900 | Rostfreier Stahl | 63.5 | Ja | 24.6 | 50 | |
232.92 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 8900 | Rostfreier Stahl | 63.5 | Ja | 24.6 | 100 | |
168.24 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 8900 | Rostfreier Stahl | 63.5 | Nein | 24.6 | Nein | |
194.10 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 8900 | Rostfreier Stahl | 63.5 | Nein | 24.6 | 25 | |
197.48 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 8900 | Rostfreier Stahl | 63.5 | Nein | 24.6 | 50 | |
200.88 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 8900 | Rostfreier Stahl | 63.5 | Nein | 24.6 | 100 |
Loading...
Basis Montage Ausführung (details) | abgewinkelt | Spannhaken Ausführung | Spannbügel (Horizontal) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Maximale Haltekraft(N)
Grundwerkstoff
Spannweg(mm)
Zusatzverriegelung(mm)
Bügel Einstellbereich(mm)
Optional Bügel Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften