Spannzangen / 353 / Spannrichtung horizontal / C-Form / Griff schräg

Spannzangen / 353 / Spannrichtung horizontal / C-Form / Griff schräg
  • Mengenrabatt
Destaco Verschlussspanner der Serie 353 sind aus Gussstahl gefertigt und für härteste Spannaufgaben in rauer Umgebung ausgelegt. Besonders geeignet sind sie für die Trennfugen-Spanntechnik in der Rotationsformen-Industrie. Darüber hinaus sind diese Spanner mit austauschbaren Drehzapfen aus Edelstahl ausgestattet. Gängige Anwendungsbereiche umfassen den Spritzguss und Verschlüsse für Türen, Deckel und Abdeckungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
353-35
353-65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximale Haltekraft
(N)

97.03 €

1 Verfügbar 45 Arbeitstage 12460

137.89 €

1 Verfügbar 45 Arbeitstage 9350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl Basis Montage Ausführung (details) Parting Line Clamp Spannweg(mm) 12
Zusatzverriegelung(mm) Nein Spannhaken Ausführung Parting Line

Technischer Support