Bügelspanner / 374 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Bügelspanner / 374 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal
  • Mengenrabatt
Verschlußspanner mit einstellbarem senkrchten Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
374
374-M-25
374-M-50
374-M-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Optional Bügel Länge
(mm)

239.00 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage Nein

268.93 €

1 Verfügbar 45 Arbeitstage 25

272.47 €

1 Verfügbar 45 Arbeitstage 50

276.00 €

1 Verfügbar 45 Arbeitstage 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Haltekraft(N) 17800 Grundwerkstoff Stahl Basis Montage Ausführung (details) abgewinkelt
Spannweg(mm) 44.5 Zusatzverriegelung(mm) Nein Spannhaken Ausführung Spannbügel (Vertikal)
Bügel Einstellbereich(mm) 53.8

Technischer Support