Bügelspanner / 385 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal

Bügelspanner / 385 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Destaco Verschlussspanner der Serie 385 sind mit einem patentierten Daumenhebel für den Einhandbetrieb ausgestattet. Die Ausführung mit U-Bügel ist zur einfachen Einstellung mit einem Gewinde am Bügel versehen. Darüber hinaus sind Ausführungen mit Destaco® Toggle Lock Plus™ und optionale Verschlussplatten aus Edelstahl erhältlich. Gängige Anwendungsbereiche umfassen Spritzguss, Montage und Verschlüsse für Türen, Deckel und Abdeckungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

385 Series Pull Action Latch Clamps

Product Overview

385
385-SS
385-R
385-RSS

with DESTACO® Toggle Lock
Plus™
385-L
Low Profile
Handle
385102
Optional Latch Plate for 385, 385-R and 385-L
385902
Optional Stainless Latch Plate for
385-SS and
385-RSS

Features

• Heavy duty U-hook style latch clamps are supplied with threaded U-hooks for easy adjustment
• Supplied with patented thumb control lever for one handed operation
• DESTACO® Toggle Lock Plus™ versions available

Applications

• Molding
• Closures for doors, lids, covers
• Assembly

Also Available

• Clamps with longer hooks available
Upon Request that are 25mm, 50mm, 100mm longer than standard length
• To order clamp with longer hook, add -M-25, -M-50, or -M-100 to the end of the model. Example: 385-M-50
Covered under one or more U.S./International Patents

Dimensions

385
385-SS
385-R
385-RSS

with DESTACO®
Toggle Lock
Plus™
385-L
Low Profile Handle

Technical Information / Holding Capacities

ModelMax. Holding CapacityWeightEF:AFDrawing MovementLatch Plate/Cleat (Optional)Replacement Hook AssemblyHook Adj. Range
385[7500 lbf]
33300 N
[3.3lb]
1,50kg
44:155,6 [2.19]385102

385902
(Stainless Steel)
385215

385915
(Stainless Steel)
[1.36]
34,5
385-SS
385-R[3.4lb]
1,54kg
385-RSS
385-L[3.3lb]
1,50kg
This item is available upon request.   EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Dimensions and technical information are subject to change without notice
Teilenummer
385
385-L
385-L-M-25
385-L-M-50
385-L-M-100
385-M-25
385-M-50
385-M-100
385-R
385-R-M-25
385-R-M-50
385-R-M-100
385-V2A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximale Haltekraft
(N)
Grundwerkstoff Zusatzverriegelung
(mm)
Bügel Einstellbereich
(mm)
Optional Bügel Länge
(mm)
Griff Typ

141.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 33300StahlNein36.1NeinStandard

290.05 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 33300StahlNein36.1NeinLow profile

330.04 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 33300StahlNein36.125Low profile

333.52 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 33300StahlNein36.150Low profile

306.37 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 33300StahlNein36.1100Low profile

167.12 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 33300StahlNein36.125Standard

155.11 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 33300StahlNein36.150Standard

158.25 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 33300StahlNein36.1100Standard

174.98 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 33300StahlJa36.1NeinStandard

187.81 €

1 Verfügbar 90 Arbeitstage 33300StahlJa36.125Standard

190.97 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 33300StahlJa36.150Standard

194.12 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 33300StahlJa36.1100Standard

482.76 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 26700Rostfreier StahlNein45NeinStandard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Basis Montage Ausführung (details) abgewinkelt Spannweg(mm) 55.6 Spannhaken Ausführung Spannbügel (Horizontal)

Technischer Support