Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Maximum Holding Capacity | Max. Exerting Force @ 5bar [72PSI] | Accessories (Supplied) | ||||||||
Model | Inner | Outer | Inner | Outer | Weight | Bore Size | Air Consumption† dm3 [ft3] | Port Size | Spindle Accessory | Flanged Washers |
802-U | [200 lbf] 890 N | [110 lbf] 490 N | [450 lbf] 2010 N | [234 lbf] 1045 N | [1.60lb] 0.73kg | [1.26] 32 | [0.012] 0.34 | 1/8 NPT | 202208-M | 215105 |
802-UE | G-1/8 |
Sensor Accessories | Item Number | |
Round Reed Switch with Quick Disconnect | 810169 | |
T-slot Reed Switch with Quick Disconnect | 8EA-109-1 | |
Quick Disconnect 2M Extension Cable | CABL-010 | |
Quick Disconnect 5M Extension Cable | CABL-013 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften