Schubstangenspanner / 6004 / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal

Schubstangenspanner / 6004 / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Destaco Schubstangenspanner der Serie 6004 verfügen über eine 50 % höhere Haltekraft als das Modell 604, ein Außengewinde zur Montage in Gewinde- oder Durchgangsbohrungen sowie eine Übertotpunktverriegelung in eingefahrener und ausgefahrener Stellung. Gängige Anwendungsbereiche dieser Spanner umfassen Montage, Vorrichtungsüberprüfung, Schweißen und Spannvorrichtungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6004-MM
6004-MMR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zusatzverriegelung
(mm)

100.05 €

68.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Nein

135.92 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Haltekraft(N) 2000 Grundwerkstoff Stahl Hub(mm) 38.1
Basis Montage Ausführung (details) abgewinkelt Schubstange Rund Kolben Höhe(mm) 11.2
Kolbengewinde M8

Technischer Support