Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model | Max. Holding Capacity | Weight | EF:AF (pushing/ pulling) | Plunger Travel | (M) Plunger Thread | Recommended Spindle (Not Supplied) |
6015 | [560 lbf] 2500 N | [0.35lb] 0,15kg | 35:1 | [0.70] 17,8 | 1/4-20 | 205203 |
6015-M | M6 | 205203-M | ||||
6015-SS | [630 lbf] 2800 N | 1/4-20 | 202943 (supplied) | |||
6015-MSS | M6 | 202916-M (supplied) | ||||
6015-R | [560 lbf] 2500 N | 1/4-20 | 205203 | |||
6015-MR | M6 | 205203-M |
Loading...
Maximale Haltekraft(N) | 2500 | Hub(mm) | 17.8 | Basis Montage Ausführung (details) | abgewinkelt |
---|---|---|---|---|---|
Schubstange | Rund | Kolben Höhe(mm) | 12.7 | Kolbengewinde | M6 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Zusatzverriegelung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften