Schubstangenspanner / 603, 608 / Spannrichtung horizontal / Griff schräg

Schubstangenspanner / 603, 608 / Spannrichtung horizontal / Griff schräg

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Destaco Schubstangenspanner der Serien 603 und 608 sind vielseitige und kompakte Modelle. Sie verfügen über ein Außengewinde zur Montage in Durchgangsbohrungen und sind als Edelstahlausführung erhältlich. Gängige Anwendungsbereiche dieser Spanner umfassen Montage, Vorrichtungsüberprüfung, Schweiß- und Spannvorrichtungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

603, 608 Series Straight Line Action Clamps

Product Overview

603
603-M
603-SS
603-MSS

Stainless Steel
603-R
603-MR

with DESTACO® Toggle Lock Plus
608
608-M

Features

• Allow handle to rotate and fall below mounting plane to lock in retracted position
• Large holding capacities for their size
• Available with DESTACO® Toggle Lock Plus

Applications

• Assembly & test
• Checking fixtures
• Welding fixtures
• Tensioning devices

Also Available

803 Pneumatic Toggle Clamp
803-ME Pneumatic Toggle Clamp
Covered under one or more U.S./International Patents

Dimensions -M/-SS/-MSS/-R/-MR

603
603-M
603-SS
603-MSS

Stainless Steel
603-R
603-MR

with DESTACO® Toggle Lock Plus
608
608-M
ModelAA1A3A5A6BB1C1C2DD1HLL2L3
603[1.44]
36,6
[2.17]
55
[0.34]
8,5
[0.51]
13
[0.82]
21
[1.31]
33,3
[1.88]
48
[0.97]
24,6
[0.19]
4,8
[0.27]
6,8
[0.44]
11,1
[3.43]
87
[4.77]
121,2
[1.28]
32,5
[1.00]
25,4
603-M
603-SS[2.20]
55,9
[0.30]
7,5
[0.54]
13,6
[0.65]
16,5
[0.25]
6,4
[0.47]
12
[3.28]
83,4
[4.69]
119,2
603-MSS
603-R[0.51]
13
[0.82]
21
[0.19]
4,8
[0.44]
11,1
[3.43]
87
[4.77]
121,2
603-MR
608[1.63]
41,4
[2.25]
57,2
[0.31]
8
[0.75]
19
[1.40]
36
[1.63]
41,4
[2.25]
57,2
[1.25]
31,8
[0.33]
8,4
[0.62]
15,8
[4.04]
102,6
[6.00]
152,3
[1.59]
40,5
[1.25]
31,8
608-M

Technical Information / Holding Capacities

ModelMax. Holding CapacityWeightEF:AF
(pushing/ pulling)
Plunger Travel(M)
Plunger Thread
Recommended Spindle
(Not Supplied)
603[600 lbf]
2670 N
[0.83lb]
0,38kg
23:1/34:1[1.25]
31,8
5/16-18207203
603-MM8207203-M
603-SS[840 lbf]
3740 N
5/16-18207943
603-MSSM8207943-M (supplied)
603-R[600 lbf]
2670 N
5/16-18207203
603-MRM8207203-M
608[850 lbf]
3780 N
[1.25lb]
0,57kg
44:1/50:1[1.63]
41,3
3/8-16210203
608-MM10210203-M
HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Dimensions and technical information are subject to change without notice
Teilenummer
603-M
603-MR
603-MSS
608-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximale Haltekraft
(N)
Grundwerkstoff Hub
(mm)
Kolben Höhe
(mm)
Kolbengewinde Zusatzverriegelung
(mm)

52.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2670Stahl31.824.4M8Nein

93.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2670Stahl31.824.4M8Ja

109.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3740Rostfreier Stahl31.831.8M8Nein

121.09 €

1 Verfügbar 44 Arbeitstage 3780Stahl41.431.83/8-16Nein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Basis Montage Ausführung (details) abgewinkelt Schubstange Rund

Technischer Support