Schubstangenspanner / 605 / Spannrichtung horizontal / Griff schräg

Schubstangenspanner / 605 / Spannrichtung horizontal / Griff schräg
  • Mengenrabatt
Destaco Schubstangenspanner der Serie 605 sind als Druck- und Zugspanner ausgelegt, bei denen der Griff zur Verriegelung in eingefahrener Stellung bis unter die Montageebene rotieren kann. Gängige Anwendungsbereiche dieser Spanner umfassen Montage, Prüfanwendungen, Holzbearbeitung und Spannvorrichtungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

605-M

Teilenummer
605-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.97 €

1 Verfügbar 44 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Haltekraft(N) 1330 Grundwerkstoff Stahl Hub(mm) 31.8
Basis Montage Ausführung (details) abgewinkelt Schubstange Rund Kolben Höhe(mm) 24.6
Kolbengewinde M8 Zusatzverriegelung(mm) Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / 605 / Spannrichtung horizontal / Griff schräg, die Teilenummer ist 605-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 605-M.

Technischer Support