Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
606-M
Maximale Haltekraft(N) | 200 | Grundwerkstoff | Stahl | Hub(mm) | 39.9 |
---|---|---|---|---|---|
Basis Montage Ausführung (details) | schmalem Fuß | Schubstange | Rund | Kolben Höhe(mm) | 22.4 |
Kolbengewinde | M8 | Zusatzverriegelung(mm) | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / 606 / Spannrichtung horizontal / Griff schräg, die Teilenummer ist 606-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 606-M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften