Schubstangenspanner / 609 / Spannrichtung horizontal / Griff schräg

Schubstangenspanner / 609 / Spannrichtung horizontal / Griff schräg
  • Mengenrabatt
Destaco Schubstangenspanner der Serie 609 verfügen über eine flache Bauweise und eine für ihre Größe hohe Haltekraft. Außerdem kann der Griff zur Verriegelung in eingefahrener Stellung unter die Montageebene rotieren. Dieses Modell ist mit geflanschter oder gerader Fußbefestigung verfügbar. Gängige Anwendungsbereiche dieser Modelle umfassen Montage, Prüfanwendungen, Schweißanwendungen und Spannvorrichtungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

609-B

Teilenummer
609-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

64.34 €

1 Verfügbar 54 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Haltekraft(N) 1330 Grundwerkstoff Stahl Hub(mm) 31.8
Basis Montage Ausführung (details) gerade Schubstange Rund Kolben Höhe(mm) 46.2
Kolbengewinde 5/16-18 Zusatzverriegelung(mm) Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / 609 / Spannrichtung horizontal / Griff schräg, die Teilenummer ist 609-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 609-B.

Technischer Support