Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
610-M
Maximale Haltekraft(N) | 3560 | Grundwerkstoff | Stahl | Hub(mm) | 41.4 |
---|---|---|---|---|---|
Basis Montage Ausführung (details) | abgewinkelt | Schubstange | Rund | Kolben Höhe(mm) | 43.2 |
Kolbengewinde | M10 | Zusatzverriegelung(mm) | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / 610 / Spannrichtung horizontal / Griff schräg, die Teilenummer ist 610-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 610-M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften