Schubstangenspanner / 614 / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal

Schubstangenspanner / 614 / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal
  • Mengenrabatt
Destaco Schubstangenspanner der Serie 614 verfügen über eine optionale frontale oder seitliche Einzelgewinde-Anbindung. Die hochpräzise, gehärtete und geschliffene Schubstange ist für einen verdrehgesicherten Betrieb unter Einwirkung von Torsionskräften ausgelegt. Außerdem verriegelt sie in ein- und ausgefahrener Stellung und verfügt über eine interne Verriegelung in Druckrichtung. Gängige Anwendungsbereiche dieser Spanner umfassen Montage, Vorrichtungsüberprüfung und Positionierhilfen/Positionierer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

614-M

Teilenummer
614-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

407.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Haltekraft(N) 5000 Grundwerkstoff Stahl Hub(mm) 31.8
Basis Montage Ausführung (details) abgewinkelt Schubstange Rund Kolben Höhe(mm) 17.5
Kolbengewinde M8 Zusatzverriegelung(mm) Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / 614 / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal, die Teilenummer ist 614-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 614-M.

Technischer Support