Schubstangenspanner / 640 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal

Schubstangenspanner / 640 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal
  • Mengenrabatt
Destaco Schubstangenspanner der Serie 640 sind als Schwerlast-Druck- und Zugspanner ausgelegt, bei denen der Griff zur Verriegelung in eingefahrener Stellung bis unter die Montageebene rotieren kann. Auch mit Destaco® Toggle Lock Plus erhältlich. Darüber hinaus verfügt dieses Modell unter unseren Schubstangenspannern über den längsten Hub. Gängige Anwendungsbereiche dieser Modelle umfassen Montage, Prüfanwendungen, Schweißanwendungen und Spannvorrichtungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
640-M
640-MR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zusatzverriegelung
(mm)

212.77 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Nein

367.55 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Haltekraft(N) 33400 Grundwerkstoff Stahl Hub(mm) 101.6
Basis Montage Ausführung (details) abgewinkelt Schubstange Rund Kolben Höhe(mm) 31.8
Kolbengewinde M12

Technischer Support