Schubstangenspanner / 650 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal

Schubstangenspanner / 650 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal
  • Mengenrabatt
Destaco Schubstangenspanner der Serie 650 sind als Schwerlast-Druck- und Zugspanner ausgelegt, bei denen der Griff zur Verriegelung in eingefahrener Stellung bis unter die Montageebene rotieren kann. Grundkörper und Handgriff dieser Spanner sind aus geschmiedetem Stahl. Außerdem handelt es sich um die längsten unserer Schubstangenspanner. Gängige Anwendungsbereiche dieser Spanner umfassen Montage, Schweißen, Spannvorrichtungen und leichte Presswerkanwendungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

650-M

Teilenummer
650-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

242.71 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Haltekraft(N) 71200 Grundwerkstoff Stahl Hub(mm) 76.2
Basis Montage Ausführung (details) abgewinkelt Schubstange Rund Kolben Höhe(mm) 57.2
Kolbengewinde M16 Zusatzverriegelung(mm) Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / 650 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal, die Teilenummer ist 650-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 650-M.

Technischer Support