Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
670-1MBPLS |
675-1MBPLS |
690-1MBPLS |
695-1MBPLS |
695-MBPLS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximale Haltekraft (N) | Hub (mm) | Kolben Höhe (mm) | Kolbengewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
662.39 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | 10680 | 57 | 34.8 | M12 | |
675.48 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10680 | 28 | 34.8 | M12 | |
1,076.64 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 22240 | 76 | 41.3 | M16 | |
1,076.64 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 22240 | 38 | 41.3 | M16 | |
818.37 € | 1 | Verfügbar | 35 Arbeitstage | - | - | - | - |
Loading...
Grundwerkstoff | Stahl | Basis Montage Ausführung (details) | abgewinkelt | Schubstange | Rund |
---|---|---|---|---|---|
Zusatzverriegelung(mm) | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximale Haltekraft(N)
Hub(mm)
Kolben Höhe(mm)
Kolbengewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften