Schubstangenspanner mit variablem Spannpunkt / FO-Series / Spannrichtung horizontal / Griff individuell

Schubstangenspanner mit variablem Spannpunkt / FO-Series / Spannrichtung horizontal / Griff individuell

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Destaco Schubstangenspanner mit variablem Hub der FO Serie werden bei Anwendungen eingesetzt, wo die Dicken und Toleranzen der Werkstücke variieren. Diese Spanner eignen sich für das Spannen zwischen Rippen und schwer zugänglichen Hohlräumen. Aufgrund ihrer kompakten Konstruktion und verschiedener Betriebsarten eignen sich die Schubstangenspanner für Anwendungen in der Massenproduktion sowie zur Einzelteilproduktion. Die Modelle der FO Serie verfügen über einen Fußflansch zur Montage und können ein- oder zweihändig bedient werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FO-082-40
FO-120
FO-121-45
FO-122-45
FO-160
FO-161-60
FO-162-60
FO-220
FO-221-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximale Haltekraft
(N)
Hub
(mm)
Spannkraft
(N)
Kolben Höhe
(mm)
Schnellhub
(mm)
Max. Spannhub
(mm)

370.69 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 15004045018402

437.24 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 3000100, 200, 300190020100, 200, 3005

427.80 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 300045190020453

446.55 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 30004545020403

550.66 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 9000100, 200, 300250030100, 200, 3004

571.22 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 900060250030604

534.30 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 90006085030604

846.78 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 18000100, 200, 300300035100, 200, 3004

905.89 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 1800080300035804

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Basis Montage Ausführung (details) Fußflansch

Technischer Support