Schnellspanner mit variablem Spannpunkt / F-Series / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal

Schnellspanner mit variablem Spannpunkt / F-Series / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal
  • Mengenrabatt
Destaco Schubstangenspanner mit variablem Hub der F Serie verfügen über eine hohe Haltekraft, eine hohe seitliche Belastungskapazität und einen Abstreiferring gegen die Verunreinigung des Spannmechanismus. Aufgrund ihres Aluminiumgehäuses ist diese Einheit verhältnismäßig leicht, während die Block-Ausführung variable Montageoptionen bietet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F-160

Teilenummer
F-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

733.12 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Haltekraft(N) 18000 Hub(mm) 100, 200, 300 Basis Montage Ausführung (details) Block
Spannkraft(N) 500 Schnellhub(mm) 100, 200, 300 Max. Spannhub(mm) 4

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner mit variablem Spannpunkt / F-Series / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal, die Teilenummer ist F-160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F-160.

Technischer Support