Schubstangenspanner mit variablem Spannpunkt / G-Series / Spannrichtung horizontal / Griff individuell

Schubstangenspanner mit variablem Spannpunkt / G-Series / Spannrichtung horizontal / Griff individuell

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Destaco Schubstangenspanner mit variablem Hub der G Serie werden bei Anwendungen eingesetzt, wo die Dicken und Toleranzen der Werkstücke variieren. Diese Spanner eignen sich für das Spannen zwischen Rippen und schwer zugänglichen Hohlräumen. Aufgrund ihrer kompakten Konstruktion und verschiedener Betriebsarten eignen sich die Schubstangenspanner für Anwendungen in der Massenproduktion sowie zur Einzelteilproduktion. Die Modelle der G Serie verfügen über eine Durchgangsbohrung zur Montage und können ein- oder zweihändig bedient werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G-082-40
G-120
G-121-45
G-122-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximale Haltekraft
(N)
Hub
(mm)
Spannkraft
(N)
Schnellhub
(mm)
Max. Spannhub
(mm)

364.18 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 150040450402.5

434.39 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 3000100, 200, 3001900100, 200, 3003

428.66 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 3000451900453

447.76 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 300045450403

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Basis Montage Ausführung (details) Einschraubgewinde

Technischer Support