Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schlittenausführung | Steigung Kugelgewindetrieb (mm) | Zulässiges statisches Moment MA (N•m) | Zulässiges statisches Moment MB (N•m) | Zulässiges statisches Moment MC (N•m) | Hub (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 1 | 38 | 38 | 98 | 30 | ||
1 | 23 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 1 | 38 | 38 | 98 | 80 | ||
1 | 23 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 1 | 38 | 38 | 98 | 130 | ||
1 | 23 Arbeitstage | Lang, 2 Stk. | 1 | 207 | 207 | 197 | 35 | ||
1 | 23 Arbeitstage | Lang, 2 Stk. | 1 | 207 | 207 | 197 | 85 | ||
1 | 23 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 6 | 38 | 38 | 98 | 30 | ||
1 | 23 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 6 | 38 | 38 | 98 | 80 | ||
1 | 23 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 6 | 38 | 38 | 98 | 130 | ||
1 | 23 Arbeitstage | Lang, 2 Stk. | 6 | 207 | 207 | 197 | 35 | ||
1 | 23 Arbeitstage | Lang, 2 Stk. | 6 | 207 | 207 | 197 | 85 |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Grundkörper | Nennwert (Höhe) | 20 | Genauigkeit | Standardklasse |
---|---|---|---|---|---|
Motortyp | Nein (Einbau durch den Kunden) | Mit oder ohne Schmiermitteleinheit | NA | Mit / ohne Fangvorrichtung | Verfügbar |
Wellen-Ø Kugelgewindetrieb(Ø) | 6 | Verstärkerspannung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlittenausführung
Steigung Kugelgewindetrieb(mm)
Hub(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften