Aktuator KR45H (Teilenummern - CAD Download)

Aktuator KR45H

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Mit einer kompakten und hochsteifen Struktur, die die LM-Führung, den Kugelgewindetrieb und die Unterstützungseinheit integriert, sind 5 halb-individuell gefertigt Aktuatoren verfügbar, die sich ideal für eine hochgenaue Positionierung eignen.
[Eigenschaften]
[5 Sonderanfertigung]
· Dübellöcher: Zur Anordnung beim Zusammenbau sind Dübellöcher vorgesehen. Sie sind auch nützlich, um einen Versatz und Wiederholbarkeit beim Austausch von Produkten zu verhindern.
· Metallbolzen zur Positionierung: Positionierungsmetallbolzen werden für die Ursprungsausrichtung während der Montage installiert. Sie dienen auch der Wiederholbarkeit der Ursprungsposition beim Austausch des Motors.
· Schmierloch an der Seite des Untertisches: Durch das Einarbeiten eines Schmierlochs an der Seite des Untertisches und das Anbringen eines Schmier-Fittings ist das Schmieren möglich, ohne die Abdeckung zu entfernen.
· AP-C-Verarbeitung: Eine Oberflächenbehandlung (THK, AP-C Behandlung) wird angewendet, um die Korrosionsbeständigkeit zu verbessern.
· AFF-Schmierfett für saubere Umgebung: THK- und AFF- Schmierfett sind für eine saubere Umgebung versiegelt, um die Staubentwicklung zu unterdrücken
[Auswahl an Sensoren und Sensorschienen]
· Bitte beachten Sie die Auswahlliste auf der Registerkarte „Produktinformationen“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

■ Auswahlliste / Optionen
· KR-Auswahlliste (Referenz)
· Sensor-Auswahlliste
· Sensorschienen-Auswahlliste
· Motor, Kupplung, Korrespondenztabelle
ein


■ KR-Auswahlliste (Führung)

ModellnummerKugel
Schraube
Blei
(mm)
Wagen
Ausführung
Maximal
Hub
(mm)
Bewertung
Geschwindigkeit
* 1
(mm/s)
Motor
Bewertung
Leistung
(W)
Maximal transportierbares Gewicht (kg)
* 2
Maximale Geschwindigkeit
* 3
(mm/s)
HorizontalVertikal
KR201A130505012.53100
B85
6A1303004600
B85
KR262A2101005027.59.5200
B145
6A2103007600
B145
KR30H6A5003001003515395 bis 470
B420
C520360 bis 470
D470
10A50050028.59650 bis 790
B420
C520600 bis 790
D470
KR45H10A800500200
400
Bei 200 W:
65
Bei 400 W:
65
Bei 200 W:
18
Bei 400 W:
24.5
430 bis 520
B690
C830380 bis 520
D760
20A8001000200
400
Bei 200 W:
42
Bei 400 W:
59.5
Bei 200 W:
8
Bei 400 W:
18
840 bis 1050
B690
C830770 bis 1050
D760
*1 Die Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit bei Geschwindigkeit des Motors (3.000 Minuten - 1). Allerdings kommt es auf den Hub an.
* 2 Die maximale Nutzlast ist eine Richtlinie für das Gewicht eines Blocks (Typ A) bei Geschwindigkeit, Beschleunigung/Verzögerung von 0,3 G (0,15 G für Steigungen von 6 mm oder weniger, 0,5 G für Steigungen von 20 mm oder mehr) und bei direktem Anschluss an den Motor.
*3 Die maximale Geschwindigkeit ist die bei der Rotationsgeschwindigkeit (6.000 Minuten - 1) begrenzte Geschwindigkeit oder die zulässige Rotationsgeschwindigkeit des Kugelgewindetrieb. Wenn die Geschwindigkeit die Geschwindigkeit überschreitet, ändert sich das montierbare Gewicht.
Die Geschwindigkeit ändert sich je nach Hub, bitte entnehmen Sie Einzelheiten dem Katalog.
 ein


■ Sensor-Auswahlliste

ModellnummerAbdeckung
Verfügbarkeit
SymbolSpezifikationenTeilenummer des SensorsHubBestellnummer
KR45HOhne Abdeckung-02LichtschrankeEE-SX671Hub 70 mm oder mehrKR45H-02 (1-Seitig) Fotosensor / Teile 1 Satz
OmronHub weniger als 70 mmKR45H-02 (beidseitig) Fotosensor / Teile 1 Satz
-06LichtschrankeEE-SX674Hub 70 mm oder mehrKR45H-06 (1-Seitig) Fotosensor / Teile 1 Satz
OmronHub weniger als 70 mmKR45H-06 (beidseitig) Fotosensor / Teile 1 Satz
-07NäherungssensorAPM-D3A1-001Hub 70 mm oder mehrKR45H-07 (1-Seitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
AzbilHub weniger als 70 mmKR45H-07 (beidseitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
-0BNäherungssensorAPM-D3B1-003Hub 70 mm oder mehrKR45H-0B (1-Seitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
AzbilHub weniger als 70 mmKR45H-0B (beidseitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
-0ENäherungssensorAPM-D3A1-001Hub 70 mm oder mehrKR45H-0E (1-Seitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
AzbilAPM-D3B1-003Hub weniger als 70 mmKR45H-0E (beidseitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
-0HNäherungssensorGX-F12AHub 70 mm oder mehrKR45H-0H (1-Seitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
Panasonic Industrial Devices SUNX co., ltd.Hub weniger als 70 mmKR45H-0H (beidseitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
-0 LNäherungssensorGX-F12BHub 70 mm oder mehrKR45H-0 L (1-Seitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
Panasonic Industrial Devices SUNX co., ltd.Hub weniger als 70 mmKR45H-0 L (beidseitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
-0JNäherungssensorGX-F12AHub 70 mm oder mehrKR45H-0J (1-Seitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
Panasonic Industrial Devices SUNX co., ltd.GX-F12BHub weniger als 70 mmKR45H-0J (beidseitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
-0MNäherungssensorGX-F12A-PHub 70 mm oder mehrKR45H-0M (1-Seitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
Panasonic Industrial Devices SUNX co., ltd.GX-F12B-PHub weniger als 70 mmKR45H-0M (beidseitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
Mit Abdeckung-12LichtschrankeEE-SX671Hub 70 mm oder mehrKR45H-12 (1-Seitig) Fotosensor / Teile 1 Satz
OmronHub weniger als 70 mmKR45H-12 (beidseitig) Fotosensor / Teile 1 Satz
-16LichtschrankeEE-SX674Hub 70 mm oder mehrKR45H-16 (1-Seitig) Fotosensor / Teile 1 Satz
OmronHub weniger als 70 mmKR45H-16 (beidseitig) Fotosensor / Teile 1 Satz
-17NäherungssensorAPM-D3A1-001Hub 70 mm oder mehrKR45H-17 (1-Seitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
AzbilHub weniger als 70 mmKR45H-17 (beidseitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
-1BNäherungssensorAPM-D3B1-003Hub 70 mm oder mehrKR45H-1B (1-Seitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
AzbilHub weniger als 70 mmKR45H-1B (beidseitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
-1ENäherungssensorAPM-D3A1-001Hub 70 mm oder mehrKR45H-1E (1-Seitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
AzbilAPM-D3B1-003Hub weniger als 70 mmKR45H-1E (beidseitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
-1HNäherungssensorGX-F12AHub 70 mm oder mehrKR45H-1H (1-Seitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
Panasonic Industrial Devices SUNX co., ltd.Hub weniger als 70 mmKR45H-1H (beidseitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
-1 LNäherungssensorGX-F12BHub 70 mm oder mehrKR45H-1 L (1-Seitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
Panasonic Industrial Devices SUNX co., ltd.Hub weniger als 70 mmKR45H-1 L (beidseitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
-1JNäherungssensorGX-F12AHub 70 mm oder mehrKR45H-1J (1-Seitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
Panasonic Industrial Devices SUNX co., ltd.GX-F12BHub weniger als 70 mmKR45H-1J (beidseitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
-1MNäherungssensorGX-F12A-PHub 70 mm oder mehrKR45H-1M (1-Seitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
Panasonic Industrial Devices SUNX co., ltd.GX-F12B-PHub weniger als 70 mmKR45H-1M (beidseitig) Näherungssensor / Teile 1 Satz
 ein


■ Auswahlliste Sensorschiene

ModellnummerHub nach BlocktypBestellnummer
Ausführung AAusführung BC-TypAusführung D
KR45H20090230160KR45/46/SKR46, Sensorschiene Satz, 340
300190330260KR45/46/SKR46, Sensorschiene Satz, 440
400290430360KR45/46/SKR46, Sensorschiene Satz, 540
500390530460KR45/46/SKR46, Sensorschiene Satz, 640
600490630560KR45/46/SKR46, Sensorschiene Satz, 740
700590730660KR45/46/SKR46, Sensorschiene Satz, 840
800690830760KR45/46/SKR46, Sensorschiene Satz, 940
ein


■ Korrespondenztabelle der Motorkupplung

Direkter Anschluss 
Motor
Ausführung
HerstellerSerieTeilenummer des MotorsBewertung
Leistung
[W]
Flansch-Winkelmittlere Länge
Flansch
Modellnummer
Zutreffende Teilenummer der Kupplung
Miki Pulley Co., Ltd.Nabeya Bi-Tech Kaisha
(NBK)
A
C
Servomotor
|


|
YASKAWA ELECTRICΣ-ⅤSGMJV-02200□ 600SFC-030DA2-10B-14BXGT2-27C-10-14
SGMAV-02
SGMJV-04400□ 600SFC-035DA2-10B-14BXGT2-30C-10-14
SGMAV-04
SGMJV-06600□ 600SFC-035DA2-10B-14BXGT2-34C-10-14
Σ-7SGM7J-02200□ 600SFC-030DA2-10B-14BXGT2-27C-10-14
SGM7A-02
SGM7J-04400□ 600SFC-035DA2-10B-14BXGT2-30C-10-14
SGM7A-04
SGM7J-06600□ 600SFC-035DA2-10B-14BXGT2-34C-10-14
Mitsubishi Electric CorporationMELSERVO J3HF-KP23200□ 600SFC-030DA2-10B-14BXGT2-27C-10-14
HF-MP23
HF-KP43400SFC-035DA2-10B-14BXGT2-30C-10-14
HF-MP43
MELSERVO J4HG-KR23200□ 600SFC-030DA2-10B-14BXGT2-27C-10-14
HG-MR23
HG-KR43400SFC-035DA2-10B-14BXGT2-30C-10-14
HG-MR43
MELSERVO JNHF-KN23200□ 600SFC-030DA2-10B-14BXGT2-27C-10-14
HF-KN43400SFC-035DA2-10B-14BXGT2-30C-10-14
TAMAGAWA SEIKI Co., Ltd.TBL-IIITS4607200□ 600SFC-030DA2-10B-14BXGT2-27C-10-14
TS4609400SFC-035DA2-10B-14BXGT2-30C-10-14
TBL-iIVTSM3202200□ 600SFC-030DA2-10B-14BXGT2-27C-10-14
TSM3204400SFC-035DA2-10B-14BXGT2-30C-10-14
PanasonicMINAS A5MSMD02200□ 60YSFC-030DA2-10B-11BXGT2-30C-10-11
MSME02
MSMD04400SFC-035DA2-10B-14BXGT2-30C-10-14
MSME04
MINAS A6MSMF02200□ 60YSFC-030DA2-10B-11BXGT2-30C-10-11
MHMF02
MSMF04400SFC-035DA2-10B-14BXGT2-30C-10-14
MHMF04
KEYENCESVSV-M020200□ 600SFC-030DA2-10B-14BXGT2-27C-10-14
SV-M040400SFC-035DA2-10B-14BXGT2-30C-10-14
SV2SV2-M020200□ 600SFC-030DA2-10B-14BXGT2-27C-10-14
SV2-M040400SFC-035DA2-10B-14BXGT2-30C-10-14
SANYO DENKISANMOTION RR2□A06020200□ 600SFC-030DA2-10B-14BXGT2-27C-10-14
R2AA06040400SFC-035DA2-10B-14BXGT2-30C-10-14
OMRONOMNUC G5R88M-K20030200□ 60YSFC-030DA2-10B-11BXGT2-30C-10-11
R88M-K40030400SFC-035DA2-10B-14BXGT2-30C-10-14
1SR88M-1M20030200□ 60YSFC-030DA2-10B-11BXGT2-30C-10-11
R88M-1M40030400SFC-035DA2-10B-14BXGT2-30C-10-14
 
Motor
Ausführung
HerstellerSerieTeilenummer des MotorsFlansch-Winkelmittlere Länge
Flansch
Modellnummer
Zutreffende Teilenummer der Kupplung
Miki Pulley Co., Ltd.Nabeya Bi-Tech Kaisha
(NBK)
Schrittmotor






|
ORIENTAL Motor Co., Ltd.AlphaStepAZ6*, AR6*□ 60USFC-025DA2-10B-10B-L46XGL2-25C-10-10
5-phasigCRKCRK56*
(CRK569PM*)
□ 60USFC-025DA2-8B-10B-L46
(SFC-025DA2-10B-10B-L46)
XGL2-25C-8-10
(XGL2-25C-10-10)
RK ⅡRKS56*□ 60USFC-025DA2-10B-10B-L46XGL2-25C-10-10
PKAPKA566□ 60USFC-025DA2-8B-10B-L46XGL2-25C-8-10
CVKPKP56*
(PKP569FM*)
□ 60USFC-025DA2-8B-10B-L46
(SFC-025DA2-10B-10B-L46)
XGL2-25C-8-10
(XGL2-25C-10-10)
KEYENCE2-phasigQS-M60□ 60USFC-025DA2-8B-10B-L46XGL2-25C-8-10
SANYO DENKIPBPBDM60*, PBA**60*□ 60USFC-025DA2-10B-10B-L46XGL2-25C-10-10
5-phasigFAM56*/FDM56*/
FA512M60/FB512M60
□ 60USFC-025DA2-10B-10B-L46XGL2-25C-10-10
2-phasigDB16H78*□ 60USFC-025DA2-8B-10B-L46XGL2-25C-8-10

Umkehren
Motor
Ausführung
HerstellerSerieTeilenummer des MotorsBewertung
Leistung
[W]
Flansch-Winkelmittlere Länge
Flansch
Modellnummer
A
C
Servomotor
|


|
YASKAWA ELECTRICΣ-ⅤSGMJV-02200□ 60WV-14M
SGMAV-02
SGMJV-04400□ 60WV-14M
SGMAV-04
SGMJV-06600□ 60WV-14M
Σ-7SGM7J-02200□ 60WV-14M
SGM7A-02
SGM7J-04400□ 60WV-14M
SGM7A-04
SGM7J-06600□ 60WV-14M
Mitsubishi Electric CorporationMELSERVO J3HF-KP23200□ 60WV-14M
HF-MP23
HF-KP43400WV-14M
HF-MP43
MELSERVO J4HG-KR23200□ 60WV-14M
HG-MR23
HG-KR43400WV-14M
HG-MR43
MELSERVO JNHF-KN23200□ 60WV-14M
HF-KN43400WV-14M
TAMAGAWA SEIKI Co., Ltd.TBL-IIITS4607200□ 60WV-14M
TS4609400WV-14M
TBL-iIVTSM3202200□ 60WV-14M
TSM3204400WV-14M
PanasonicMINAS A5MSMD02200□ 60WY-11M
MSME02
MSMD04400WY-14M
MSME04
MINAS A6MSMF02200□ 60WY-11M
MHMF02
MSMF04400WY-14M
MHMF04
KEYENCESVSV-M020200□ 60WV-14M
SV-M040400WV-14M
SV2SV2-M020200□ 60WV-14M
SV2-M040400WV-14M
SANYO DENKISANMOTION RR2□A06020200□ 60WV-14M
R2AA06040400WV-14M
OMRONOMNUC G5R88M-K20030200□ 60WY-11M
R88M-K40030400WY-14M
1SR88M-1M20030200□ 60WY-11M
R88M-1M40030400WY-14M
Teilenummer
KR45H10A-0200-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10A-0300-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10A-0400-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10A-0500-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10A-0600-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10A-0700-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10A-0800-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10B-0090-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10B-0190-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10B-0290-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10B-0390-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10B-0490-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10B-0590-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10B-0690-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10C-0230-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10C-0330-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10C-0430-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10C-0530-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10C-0630-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10C-0730-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10C-0830-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10D-0160-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10D-0260-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10D-0360-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10D-0460-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10D-0560-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10D-0660-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H10D-0760-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20A-0200-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20A-0300-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20A-0400-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20A-0500-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20A-0600-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20A-0700-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20A-0800-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20B-0090-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20B-0190-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20B-0290-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20B-0390-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20B-0490-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20B-0590-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20B-0690-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20C-0230-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20C-0330-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20C-0430-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20C-0530-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20C-0630-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20C-0730-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20C-0830-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20D-0160-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20D-0260-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20D-0360-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20D-0460-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20D-0560-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20D-0660-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
KR45H20D-0760-[0,​R1,​R2,​R3]-[0,​1]-[0,​P,​Q,​U,​V14M,​Y11M,​Y14M,​Y]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlittenausführung Steigung Kugelgewindetrieb
(mm)
Zulässiges statisches Moment MA
(N•m)
Zulässiges statisches Moment MB
(N•m)
Zulässiges statisches Moment MC
(N•m)
Hub
(mm)
1 23 Arbeitstage Lang, 1 Stk.10486486925200
1 23 Arbeitstage Lang, 1 Stk.10486486925300
1 23 Arbeitstage Lang, 1 Stk.10486486925400
1 23 Arbeitstage Lang, 1 Stk.10486486925500
1 23 Arbeitstage Lang, 1 Stk.10486486925600
1 23 Arbeitstage Lang, 1 Stk.10486486925700
1 23 Arbeitstage Lang, 1 Stk.10486486925800
1 23 Arbeitstage Lang, 2 Stk.1027322732185090
1 23 Arbeitstage Lang, 2 Stk.10273227321850190
1 23 Arbeitstage Lang, 2 Stk.10273227321850290
1 23 Arbeitstage Lang, 2 Stk.10273227321850390
1 23 Arbeitstage Lang, 2 Stk.10273227321850490
1 23 Arbeitstage Lang, 2 Stk.10273227321850590
1 23 Arbeitstage Lang, 2 Stk.10273227321850690
1 23 Arbeitstage Kurz, 1 Stk.10130130463230
1 23 Arbeitstage Kurz, 1 Stk.10130130463330
1 23 Arbeitstage Kurz, 1 Stk.10130130463430
1 23 Arbeitstage Kurz, 1 Stk.10130130463530
1 23 Arbeitstage Kurz, 1 Stk.10130130463630
1 23 Arbeitstage Kurz, 1 Stk.10130130463730
1 23 Arbeitstage Kurz, 1 Stk.10130130463830
1 23 Arbeitstage Kurz, 2 Stk.10994994925160
1 23 Arbeitstage Kurz, 2 Stk.10994994925260
1 23 Arbeitstage Kurz, 2 Stk.10994994925360
1 23 Arbeitstage Kurz, 2 Stk.10994994925460
1 23 Arbeitstage Kurz, 2 Stk.10994994925560
1 23 Arbeitstage Kurz, 2 Stk.10994994925660
1 23 Arbeitstage Kurz, 2 Stk.10994994925760
1 23 Arbeitstage Lang, 1 Stk.20486486925200
1 23 Arbeitstage Lang, 1 Stk.20486486925300
1 23 Arbeitstage Lang, 1 Stk.20486486925400
1 23 Arbeitstage Lang, 1 Stk.20486486925500
1 23 Arbeitstage Lang, 1 Stk.20486486925600
1 23 Arbeitstage Lang, 1 Stk.20486486925700
1 23 Arbeitstage Lang, 1 Stk.20486486925800
1 23 Arbeitstage Lang, 2 Stk.2027322732185090
1 23 Arbeitstage Lang, 2 Stk.20273227321850190
1 23 Arbeitstage Lang, 2 Stk.20273227321850290
1 23 Arbeitstage Lang, 2 Stk.20273227321850390
1 23 Arbeitstage Lang, 2 Stk.20273227321850490
1 23 Arbeitstage Lang, 2 Stk.20273227321850590
1 23 Arbeitstage Lang, 2 Stk.20273227321850690
1 23 Arbeitstage Kurz, 1 Stk.20130130463230
1 23 Arbeitstage Kurz, 1 Stk.20130130463330
1 23 Arbeitstage Kurz, 1 Stk.20130130463430
1 23 Arbeitstage Kurz, 1 Stk.20130130463530
1 23 Arbeitstage Kurz, 1 Stk.20130130463630
1 23 Arbeitstage Kurz, 1 Stk.20130130463730
1 23 Arbeitstage Kurz, 1 Stk.20130130463830
1 23 Arbeitstage Kurz, 2 Stk.20994994925160
1 23 Arbeitstage Kurz, 2 Stk.20994994925260
1 23 Arbeitstage Kurz, 2 Stk.20994994925360
1 23 Arbeitstage Kurz, 2 Stk.20994994925460
1 23 Arbeitstage Kurz, 2 Stk.20994994925560
1 23 Arbeitstage Kurz, 2 Stk.20994994925660
1 23 Arbeitstage Kurz, 2 Stk.20994994925760

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Grundkörper Nennwert (Höhe) 45 Genauigkeit Standardklasse
Motortyp Nein (Einbau durch den Kunden) Mit oder ohne Schmiermitteleinheit NA Mit / ohne Fangvorrichtung NA
Wellen-Ø Kugelgewindetrieb(Ø) 15 Verstärkerspannung NA

Technischer Support