Magnetventil mit 5 Anschlüssen, Sockelmontage, steckbar, Einzelgerät Serie VQC5000

Magnetventil mit 5 Anschlüssen, Sockelmontage, steckbar, Einzelgerät Serie VQC5000
[Eigenschaften]
·Klein und große Kapazität
VQ5000: Zylinderantrieb bis zu ø180 ist möglich
·Zahlreiche unterstützte Protokolle
·Einsparung beim Stromverbrauch: 0,4 W (Low-Watt-Typ)
·Lange Lebensdauer: 100 Millionen Zyklen
·Schutzstruktur IP67-kompatibel

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind nur repräsentativ. Einzelheiten der Formen finden Sie im Katalog.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VQC5100-5B1
VQC5100-5B1-04F
VQC5100-5C1
VQC5100-51
VQC5100-51-04F
VQC5100R-5B1-04F
VQC5100R-51
VQC5100RY-51
VQC5101-5B1
VQC5101-5C1
VQC5101-5C1-04F
VQC5101-51
VQC5101-51-04
VQC5101-51-04F
VQC5101R-51
VQC5101R-51-04F
VQC5101RY-51-04T
VQC5101Y-5B1
VQC5101Y-5C1
VQC5200-5E1
VQC5200-51
VQC5201-5B1
VQC5201-51
VQC5201-51-04F
VQC5201-51-04N
VQC5201-51-B04F
VQC5201R-51
VQC5201Y-51
VQC5300-51
VQC5301-5B1
VQC5301-5C1
VQC5301-51
VQC5301R-5C1
VQC5301R-51
VQC5400-51
VQC5401-5B1
VQC5401-51
VQC5401R-51
VQC5500-51
VQC5501-51
VQC5501R-51
VQC5600-51
VQC5601-51
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Spezifikationen Anschluss Funktionen Type of manual operation

98.77 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Standard0.1 bis 1.0internJaOhne GrundplatteStandard (0,95 W)Art der Verriegelung (Werkzeug erforderlich Modell)

128.47 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)G1/22.9Standard0.1 bis 1.0internJaAnschluss seitlichStandard (0,95 W)Art der Verriegelung (Werkzeug erforderlich Modell)

102.63 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Standard0.1 bis 1.0internJaOhne GrundplatteStandard (0,95 W)Verriegelungstyp (handbetätigt)

94.89 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Standard0.1 bis 1.0internJaOhne GrundplatteStandard (0,95 W)Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

124.56 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)G1/22.9Standard0.1 bis 1.0internJaAnschluss seitlichStandard (0,95 W)Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

131.10 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)G1/22.9Standard0.1 bis 1.0AußenJaAnschluss seitlichExterne PilotluftArt der Verriegelung (Werkzeug erforderlich Modell)

97.52 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Standard0.1 bis 1.0AußenJaOhne GrundplatteExterne PilotluftNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

98.26 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Standard0.1 bis 1.0AußenJaOhne GrundplatteTyp mit niedriger Wattzahl (0,4 W)/ externe SteuerungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

91.03 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Weiche Dichtung0.2 bis 1internJaOhne GrundplatteStandard (0,95 W)Art der Verriegelung (Werkzeug erforderlich Modell)

94.89 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Weiche Dichtung0.2 bis 1internJaOhne GrundplatteStandard (0,95 W)Verriegelungstyp (handbetätigt)

124.56 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)G1/24.4Weiche Dichtung0.2 bis 1internJaAnschluss seitlichStandard (0,95 W)Verriegelungstyp (handbetätigt)

87.13 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Weiche Dichtung0.2 bis 1internJaOhne GrundplatteStandard (0,95 W)Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

116.81 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)[Rc (R)] Rc1/24.4Weiche Dichtung0.2 bis 1internJaAnschluss seitlichStandard (0,95 W)Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

116.81 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)G1/24.4Weiche Dichtung0.2 bis 1internJaAnschluss seitlichStandard (0,95 W)Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

89.77 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Weiche Dichtung0.2 bis 1AußenJaOhne GrundplatteExterne PilotluftNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

119.44 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)G1/24.4Weiche Dichtung0.2 bis 1AußenJaAnschluss seitlichExterne PilotluftNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

120.19 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)NPTF1/24.4Weiche Dichtung0.2 bis 1AußenJaAnschluss seitlichTyp mit niedriger Wattzahl (0,4 W)/ externe SteuerungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

91.77 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Weiche Dichtung0.2 bis 1internJaOhne GrundplatteNiedrigwatt-Modell (0,4 W)Art der Verriegelung (Werkzeug erforderlich Modell)

95.63 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Weiche Dichtung0.2 bis 1internJaOhne GrundplatteNiedrigwatt-Modell (0,4 W)Verriegelungstyp (handbetätigt)

116.81 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend---Standard0.1 bis 1.0internOhne Kontrollleuchte / mit SpannungOhne GrundplatteStandard (0,95 W)Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

116.81 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend---Standard0.1 bis 1.0internJaOhne GrundplatteStandard (0,95 W)Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

116.81 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend---Weiche Dichtung0.15 bis 1internJaOhne GrundplatteStandard (0,95 W)Art der Verriegelung (Werkzeug erforderlich Modell)

109.06 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend---Weiche Dichtung0.15 bis 1internJaOhne GrundplatteStandard (0,95 W)Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

138.74 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltendG1/24.4Weiche Dichtung0.15 bis 1internJaAnschluss seitlichStandard (0,95 W)Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

138.74 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltendNPT1/24.4Weiche Dichtung0.15 bis 1internJaAnschluss seitlichStandard (0,95 W)Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

154.23 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltendG1/24.4Weiche Dichtung0.15 bis 1internJaUnten portiertStandard (0,95 W)Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

114.21 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend---Weiche Dichtung0.15 bis 1AußenJaOhne GrundplatteExterne PilotluftNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

110.32 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend---Weiche Dichtung0.15 bis 1internJaOhne GrundplatteNiedrigwatt-Modell (0,4 W)Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

138.74 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Standard0.15 bis 1internJaOhne GrundplatteStandard (0,95 W)Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

138.73 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Weiche Dichtung0.2 bis 1internJaOhne GrundplatteStandard (0,95 W)Art der Verriegelung (Werkzeug erforderlich Modell)

146.48 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Weiche Dichtung0.2 bis 1internJaOhne GrundplatteStandard (0,95 W)Verriegelungstyp (handbetätigt)

131.00 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Weiche Dichtung0.2 bis 1internJaOhne GrundplatteStandard (0,95 W)Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

151.65 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Weiche Dichtung0.2 bis 1AußenJaOhne GrundplatteExterne PilotluftVerriegelungstyp (handbetätigt)

136.15 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Weiche Dichtung0.2 bis 1AußenJaOhne GrundplatteExterne PilotluftNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

138.74 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach3-Positionen-AbluftzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Standard0.15 bis 1internJaOhne GrundplatteStandard (0,95 W)Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

138.73 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach3-Positionen-AbluftzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Weiche Dichtung0.2 bis 1internJaOhne GrundplatteStandard (0,95 W)Art der Verriegelung (Werkzeug erforderlich Modell)

131.00 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach3-Positionen-AbluftzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Weiche Dichtung0.2 bis 1internJaOhne GrundplatteStandard (0,95 W)Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

136.15 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach3-Positionen-AbluftzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Weiche Dichtung0.2 bis 1AußenJaOhne GrundplatteExterne PilotluftNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

138.74 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach3-Positionen-DruckzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Standard0.15 bis 1internJaOhne GrundplatteStandard (0,95 W)Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

131.00 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach3-Positionen-DruckzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Weiche Dichtung0.2 bis 1internJaOhne GrundplatteStandard (0,95 W)Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

136.15 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach3-Positionen-DruckzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Weiche Dichtung0.2 bis 1AußenJaOhne GrundplatteExterne PilotluftNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

263.95 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach[Sonstige] 3 Positionen perfektSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Standard0.15 bis 1internJaOhne GrundplatteStandard (0,95 W)Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

256.19 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifach[Sonstige] 3 Positionen perfektSelbstrückstellung (Federrückstellung)---Weiche Dichtung0.2 bis 1internJaOhne GrundplatteStandard (0,95 W)Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen Spezifikationen Keine Schmierung erforderlich
Spannung 24 V DC Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø) Max. 250 Rohre Untergrund-Leitungen
Antriebstyp Führung, Spule Gehäuse-Ausführung Steck-Unterplatte

Technischer Support