2-Anschluss-Magnetventil für Staubabscheider der Serie VXF2

2-Anschluss-Magnetventil für Staubabscheider der Serie VXF2
Dies ist ein 2-Anschluss-Magnetventil für die Staubabscheider der Serie VXF2.
[Eigenschaften]
・ Er kann bei hohen Temperaturen und großen Durchmessern eingesetzt werden
・ Er kann entsprechend den Rohrleitungsbedingungen montiert werden (Flanschtyp)
・ Beitrag zur Verringerung der Arbeitsstunden im Rohrleitungsbau, da die Bearbeitung von Öffnungen auf der Auslassseite entfällt (Flanschgehäuse-Typ)
・ Schutzart IP65 (Der Klemmenbereich der Flachklemme zur Leitungseinführung ist IP40.)
- Verbesserte Haltbarkeit der Armatur
- UL94V-0-konforme Flammbeständigkeit
・ Eingebauter Vollwellengleichrichter (AC-Spezifikationen)

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VXF21AAA
VXF21AAD
VXF21AAE
VXF21AAF
VXF21AAFA
VXF21AAGB
VXF21AAH
VXF21AAHA
VXF21AAJ
VXF21AAJA
VXF21AAK
VXF21AAL
VXF21AALA
VXF21AAN
VXF21AAP
VXF21AAR
VXF21AAW
VXF21AAZ1B
VXF21AAZ1D
VXF21AAZ1FA
VXF21AAZ1G
VXF21AAZ1GA
VXF21AAZ1J
VXF21AAZ1L
VXF21AAZ1UA
VXF21AAZ1V
VXF21AAZ1VA
VXF21AAZ2A
VXF21AAZ2AA
VXF21AAZ2C
VXF21AAZ2CA
VXF21AAZ2E
VXF21AAZ2EA
VXF21AAZ2G
VXF21AAZ2GA
VXF21AAZ2V
VXF21AAZ2VA
VXF21AAZ3AA
VXF21AAZ3CA
VXF21AAZ3VA
VXF21ABA
VXF21ABAA
VXF21ABC
VXF21ABG
VXF21ABGA
VXF21ABGB
VXF21ABJ
VXF21ABK
VXF21ABL
VXF21ABLA
VXF21ABZ1BA
VXF21ABZ1G
VXF21ABZ1GA
VXF21ABZ1V
VXF21ABZ1VA
VXF21ABZ2A
VXF21ABZ2AA
VXF21ABZ2EA
VXF21ABZ2VA
VXF21ABZ3AA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohrflansch, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Spannung Option Grundwerkstoff Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anschluss Spezifikationen Anschlussdurchmesser Rohranschluss Rohranschlussgewinde der Rohrleitungsoptionen

61.03 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60-Without silencerPOMEingegossenes KabelGerades RohrStandard20 AKeine

61.03 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60200 V ACWithout silencerPOMEingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard20 AKeine

61.03 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60230 V DCWithout silencerPOMEingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard20 AKeine

67.61 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60-Without silencerPOMEingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard20 AKeine

70.60 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 60-Without silencerPOMEingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard20 AJa

71.19 €

1 26 Arbeitstage NPT3/4-22-10~ 60-Without silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard20 AJa

68.19 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60100 V ACWithout silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard20 AKeine

71.19 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 60100 V ACWithout silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard20 AJa

68.19 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60110 V ACWithout silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard20 AKeine

71.19 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 60110 V ACWithout silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard20 AJa

68.19 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60200 V ACWithout silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard20 AKeine

68.19 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60230 V DCWithout silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard20 AKeine

71.19 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 60230 V DCWithout silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard20 AJa

69.42 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60100 V ACWithout silencerPOMLeitung (mit Spannung)Gerades RohrStandard20 AKeine

69.42 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60110 V ACWithout silencerPOMLeitung (mit Spannung)Gerades RohrStandard20 AKeine

69.42 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60230 V DCWithout silencerPOMLeitung (mit Spannung)Gerades RohrStandard20 AKeine

64.02 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60230 V DCWithout silencerPOMLeitung (mit Spannung)Gerades RohrStandard20 AKeine

61.03 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60220 V ACWithout silencerPOMEingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrSonderspannung20 AKeine

61.03 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 6012 V DCWithout silencerPOMEingegossenes KabelGerades RohrSonderspannung20 AKeine

71.19 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 6048 V ACWithout silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrSonderspannung20 AJa

68.19 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60220 V ACWithout silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrSonderspannung20 AKeine

71.19 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 60220 V ACWithout silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrSonderspannung20 AJa

68.19 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 6012 V DCWithout silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrSonderspannung20 AKeine

69.42 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60220 V ACWithout silencerPOMLeitung (mit Spannung)Gerades RohrSonderspannung20 AKeine

64.02 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 6024 V DCWithout silencerPOMEingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrSonderspannung20 AJa

61.03 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 6024 V DCWithout silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrSonderspannung20 AKeine

71.19 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 6024 V DCWithout silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrSonderspannung20 AJa

74.18 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60-Without silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrMit Leuchte20 AKeine

77.18 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 60-Without silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrMit Leuchte20 AJa

74.18 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60110 V ACWithout silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrMit Leuchte20 AKeine

77.18 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 60110 V ACWithout silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrMit Leuchte20 AJa

74.18 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60230 V DCWithout silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrMit Leuchte20 AKeine

77.18 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 60230 V DCWithout silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrMit Leuchte20 AJa

74.18 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60220 V ACWithout silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrMit Leuchte20 AKeine

77.18 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 60220 V ACWithout silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrMit Leuchte20 AJa

61.03 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 6024 V DCWithout silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrMit Leuchte20 AKeine

77.18 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 6024 V DCWithout silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrMit Leuchte20 AJa

68.81 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 60-Without silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrOhne DIN-Steckverbinder20 AJa

68.81 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 60110 V ACWithout silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrOhne DIN-Steckverbinder20 AJa

64.02 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 6024 V DCWithout silencerPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrOhne DIN-Steckverbinder20 AJa

65.82 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60-Mit SchalldämpferPOMEingegossenes KabelGerades RohrStandard20 AKeine

68.81 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 60-Mit SchalldämpferPOMEingegossenes KabelGerades RohrStandard20 AJa

65.82 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60110 V ACMit SchalldämpferPOMEingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard20 AKeine

73.00 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60-Mit SchalldämpferPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard20 AKeine

75.98 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 60-Mit SchalldämpferPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard20 AJa

75.98 €

1 26 Arbeitstage NPT3/4-22-10~ 60-Mit SchalldämpferPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard20 AJa

73.00 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60110 V ACMit SchalldämpferPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard20 AKeine

73.00 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60200 V ACMit SchalldämpferPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard20 AKeine

73.00 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60230 V DCMit SchalldämpferPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard20 AKeine

75.98 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 60230 V DCMit SchalldämpferPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrStandard20 AJa

68.81 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 60220 V ACMit SchalldämpferPOMEingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrSonderspannung20 AJa

73.00 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60220 V ACMit SchalldämpferPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrSonderspannung20 AKeine

75.98 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 60220 V ACMit SchalldämpferPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrSonderspannung20 AJa

73.00 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 6024 V DCMit SchalldämpferPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrSonderspannung20 AKeine

75.98 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 6024 V DCMit SchalldämpferPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrSonderspannung20 AJa

78.98 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60-Mit SchalldämpferPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrMit Leuchte20 AKeine

81.97 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 60-Mit SchalldämpferPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrMit Leuchte20 AJa

81.97 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 60230 V DCMit SchalldämpferPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrMit Leuchte20 AJa

68.81 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 6024 V DCMit SchalldämpferPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrMit Leuchte20 AJa

73.61 €

1 26 Arbeitstage G3/4-22-10~ 60-Mit SchalldämpferPOMDIN-Klemme (mit Überspannungsschutz)Gerades RohrOhne DIN-Steckverbinder20 AJa

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Elektromagnetische Ausführung Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard
Schalterausführung Öffner Antriebstyp Mit Führung

Technischer Support