Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | CE-konform | Spezifikation Drosselventil | Type of manual operation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 0,26 | 0.15 bis 0.7 | L-Stecker mit Verbindungsleitung | CE-konformes Produkt | Keine | Mit nicht arretierender Buchse (Werkzeug erforderlich) | ||
62.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 0,26 | 0.15 bis 0.7 | M-Stecker mit Verbindungsleitung | Nicht konform | Keine | Mit nicht arretierender Buchse (Werkzeug erforderlich) | ||
63.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 0,26 | 0.15 bis 0.7 | M-Stecker mit Verbindungsleitung | CE-konformes Produkt | Keine | Mit nicht arretierender Buchse (Werkzeug erforderlich) | ||
61.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 0,26 | 0.15 bis 0.7 | M-Stecker, ohne Steckverbinder | CE-konformes Produkt | Keine | Mit nicht arretierender Buchse (Werkzeug erforderlich) | ||
69.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 0.27 | 0.15 bis 0.7 | L-Stecker mit Verbindungsleitung | CE-konformes Produkt | im Lieferumfang enthalten | Mit nicht arretierender Buchse (Werkzeug erforderlich) | ||
74.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 0.27 | 0.15 bis 0.7 | L-Stecker mit Verbindungsleitung | CE-konformes Produkt | im Lieferumfang enthalten | Art der Verriegelung (Werkzeug erforderlich Modell) | ||
72.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 0.27 | 0.15 bis 0.7 | L-Stecker, ohne Steckverbinder | CE-konformes Produkt | im Lieferumfang enthalten | Art der Verriegelung (Werkzeug erforderlich Modell) | ||
58.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 0.27 | 0.15 bis 0.7 | M-Stecker mit Verbindungsleitung | CE-konformes Produkt | im Lieferumfang enthalten | Mit nicht arretierender Buchse (Werkzeug erforderlich) | ||
65.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 0.27 | 0.15 bis 0.7 | M-Stecker, ohne Steckverbinder | CE-konformes Produkt | im Lieferumfang enthalten | Mit nicht arretierender Buchse (Werkzeug erforderlich) | ||
88.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 0,26 | 0.1 bis 0.7 | L-Stecker mit Verbindungsleitung | CE-konformes Produkt | Keine | Mit nicht arretierender Buchse (Werkzeug erforderlich) | ||
94.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 0.27 | 0.1 bis 0.7 | L-Stecker mit Verbindungsleitung | CE-konformes Produkt | im Lieferumfang enthalten | Mit nicht arretierender Buchse (Werkzeug erforderlich) | ||
111.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 0,15 | 0.2 bis 0.7 | L-Stecker mit Verbindungsleitung | CE-konformes Produkt | im Lieferumfang enthalten | Mit nicht arretierender Buchse (Werkzeug erforderlich) | ||
100.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 0,15 | 0.2 bis 0.7 | L-Stecker mit Verbindungsleitung | CE-konformes Produkt | im Lieferumfang enthalten | Mit nicht arretierender Buchse (Werkzeug erforderlich) | ||
105.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 0,15 | 0.2 bis 0.7 | L-Stecker, ohne Steckverbinder | CE-konformes Produkt | im Lieferumfang enthalten | Mit nicht arretierender Buchse (Werkzeug erforderlich) |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | Einheit für Verteilerbefestigung | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Krümmerbasis | Spezifikationen | Keine Schmierung erforderlich | Spannung | 24 V DC |
Rohre | Untergrund-Leitungen | Antriebstyp | Führung, Spule | Dichtungsart | Weiche Dichtung |
Führungs-Luftversorgung | intern | Gehäuse-Ausführung | Am Boden verankerte Montage Ausführung | Funktionen | Standardausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
CV-Wert
Nenndruck(MPa)
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
CE-konform
Spezifikation Drosselventil
Type of manual operation
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften