5-port solenoid valve Direct piping type VZ3000 series manifold

5-port solenoid valve Direct piping type VZ3000 series manifold
5-port solenoid valve Direct piping type VZ3000 series manifold.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV5Z3-20-021
VV5Z3-20-041
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations

23.44 €

1 98 Arbeitstage 2

41.42 €

1 12 Arbeitstage 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Type 20 W Thread standard Rc
CE compliant Not compatible

Technischer Support