Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of Stations | CE compliant | 2(B), 4(A) port pipe connection | 1(P), 3(R2), 5(R1) port pipe connection | Silencer Box | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592.06 € | 1 | 98 Arbeitstage | 10 | CE-compliant product | Rc 3/8 (R side) | Rc 3/4 (D side) | Yes | ||
526.37 € | 1 | 98 Arbeitstage | 10 | Not compatible | RC 1/2 (R side) | RC 1/2 (both sides) | None | ||
105.68 € | 1 | 98 Arbeitstage | 1 | CE-compliant product | Rc 3/8 (R side) | RC 1/2 (D side) | None | ||
105.66 € | 1 | 98 Arbeitstage | 1 | Not compatible | RC 1/2 (R side) | RC 1/2 (both sides) | None | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | CE-compliant product | Rc 3/8 (L side) | RC 1/2 (both sides) | None | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | Not compatible | Rc 3/8 (L side) | RC 1/2 (D side) | None | ||
214.44 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | Not compatible | Rc 3/8 (L side) | RC 1/2 (D side) | Yes | ||
212.98 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | CE-compliant product | Rc 3/8 (L side) | RC 1/2 (D side) | Yes | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | Not compatible | Rc 3/8 (L side) | RC 1/2 (U side) | None | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | Not compatible | Rc 3/8 (R side) | RC 1/2 (both sides) | None | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | CE-compliant product | Rc 3/8 (R side) | RC 1/2 (both sides) | None | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | Not compatible | Rc 3/8 (R side) | RC 1/2 (D side) | None | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | CE-compliant product | Rc 3/8 (R side) | RC 1/2 (D side) | None | ||
214.35 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | CE-compliant product | Rc 3/8 (R side) | RC 1/2 (D side) | Yes | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | Not compatible | Rc 3/8 (R side) | Rc 3/4 (both sides) | None | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | CE-compliant product | Rc 3/8 (R side) | Rc 3/4 (both sides) | None | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | CE-compliant product | Rc 3/8 (R side) | Rc 3/4 (D side) | None | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | CE-compliant product | G3/8 (R side) | G1/2 (both sides) | None | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | CE-compliant product | Rc 3/8 (back) | RC 1/2 (both sides) | None | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | Not compatible | RC 1/2 (L side) | RC 1/2 (both sides) | None | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | CE-compliant product | RC 1/2 (L side) | RC 1/2 (both sides) | None | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | Not compatible | RC 1/2 (L side) | Rc 3/4 (both sides) | None | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | CE-compliant product | RC 1/2 (L side) | Rc 3/4 (both sides) | None | ||
217.90 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | CE-compliant product | RC 1/2 (L side) | Rc 3/4 (both sides) | Yes | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | CE-compliant product | G1/2 (L side) | G1/2 (both sides) | None | ||
212.98 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | CE-compliant product | G1/2 (L side) | G3/4 (both sides) | Yes | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | CE-compliant product | RC 1/2 (R side) | RC 1/2 (both sides) | None | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | Not compatible | RC 1/2 (R side) | RC 1/2 (D side) | None | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | CE-compliant product | RC 1/2 (R side) | RC 1/2 (D side) | None | ||
214.48 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | CE-compliant product | RC 1/2 (R side) | RC 1/2 (D side) | Yes | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | CE-compliant product | RC 1/2 (R side) | Rc 3/4 (both sides) | None | ||
214.35 € | 1 | 39 Arbeitstage | 2 | Not compatible | RC 1/2 (R side) | Rc 3/4 (D side) | Yes | ||
214.35 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | CE-compliant product | RC 1/2 (R side) | Rc 3/4 (D side) | Yes | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | Not compatible | RC 1/2 (R side) | Rc 3/4 (U side) | None | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | CE-compliant product | G1/2 (R side) | G1/2 (both sides) | None | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | CE-compliant product | G1/2 (R side) | G3/4 (both sides) | None | ||
152.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | Not compatible | RC 1/2 (back) | RC 1/2 (both sides) | None | ||
152.40 € | 1 | 39 Arbeitstage | 2 | CE-compliant product | G1/2 (back) | G1/2 (both sides) | None | ||
199.19 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3 | Not compatible | Rc 3/8 (L side) | RC 1/2 (D side) | None | ||
199.19 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3 | CE-compliant product | Rc 3/8 (L side) | RC 1/2 (D side) | None | ||
199.19 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3 | Not compatible | Rc 3/8 (R side) | RC 1/2 (both sides) | None | ||
199.19 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3 | CE-compliant product | Rc 3/8 (R side) | RC 1/2 (both sides) | None | ||
199.19 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3 | CE-compliant product | Rc 3/8 (R side) | RC 1/2 (D side) | None | ||
261.03 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3 | CE-compliant product | Rc 3/8 (R side) | RC 1/2 (D side) | Yes | ||
199.19 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3 | Not compatible | Rc 3/8 (R side) | Rc 3/4 (both sides) | None | ||
199.19 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3 | CE-compliant product | Rc 3/8 (R side) | Rc 3/4 (both sides) | None | ||
199.19 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3 | Not compatible | Rc 3/8 (R side) | Rc 3/4 (D side) | None | ||
199.19 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3 | CE-compliant product | Rc 3/8 (R side) | Rc 3/4 (D side) | None | ||
199.19 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3 | CE-compliant product | RC 1/2 (L side) | RC 1/2 (both sides) | None | ||
199.19 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3 | Not compatible | RC 1/2 (L side) | RC 1/2 (D side) | None | ||
199.19 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3 | CE-compliant product | RC 1/2 (L side) | RC 1/2 (D side) | None | ||
199.19 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3 | Not compatible | RC 1/2 (L side) | Rc 3/4 (both sides) | None | ||
264.65 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3 | CE-compliant product | RC 1/2 (L side) | Rc 3/4 (both sides) | Yes | ||
261.03 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3 | CE-compliant product | RC 1/2 (L side) | Rc 3/4 (D side) | Yes | ||
199.19 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3 | CE-compliant product | G1/2 (L side) | G1/2 (both sides) | None | ||
264.19 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3 | CE-compliant product | G1/2 (L side) | G3/4 (both sides) | Yes | ||
199.19 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3 | Not compatible | RC 1/2 (R side) | RC 1/2 (both sides) | None | ||
199.19 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3 | CE-compliant product | RC 1/2 (R side) | RC 1/2 (both sides) | None | ||
199.19 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3 | Not compatible | RC 1/2 (R side) | RC 1/2 (D side) | None | ||
264.65 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3 | CE-compliant product | RC 1/2 (R side) | RC 1/2 (D side) | Yes |
Loading...
Art | Verteilersockel | Rated voltage | None | Air Relief Valve | None |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of Stations
CE compliant
2(B), 4(A) port pipe connection
1(P), 3(R2), 5(R1) port pipe connection
Silencer Box
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften