Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VV5QZ25C-02C4C-Q |
VV5QZ25C-05C6C-Q |
VV5QZ25C-07N7C-Q |
VV5QZ25C-0201C-Q |
VV5QZ25C-0501C |
VV5QZ25C-0501C-Q |
VV5QZ25C-0601C-Q |
VV5QZ25C-0701C-Q |
VV5QZ25C-10C6C-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | CE compliant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99.69 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | Quick-connect fitting for ø4 | CE-compliant product | ||
192.23 € | 1 | 98 Arbeitstage | 5 | Quick-connect fitting for ø6 | CE-compliant product | ||
254.23 € | 1 | 98 Arbeitstage | 7 | ⌀1/4 "one-touch fitting | CE-compliant product | ||
70.48 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 | Rc 1/8 | CE-compliant product | ||
121.98 € | 1 | 98 Arbeitstage | 5 | Rc 1/8 | Not compatible | ||
121.98 € | 1 | 98 Arbeitstage | 5 | Rc 1/8 | CE-compliant product | ||
139.11 € | 1 | 98 Arbeitstage | 6 | Rc 1/8 | CE-compliant product | ||
156.31 € | 1 | 98 Arbeitstage | 7 | Rc 1/8 | CE-compliant product | ||
346.98 € | 1 | 98 Arbeitstage | 10 | Quick-connect fitting for ø6 | CE-compliant product |
Loading...
Art | Verteilersockel | Mounting Method | Direct mounting | Thread standard | Rc |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
CE compliant
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften