5-Wege-Magnetventile / Sockelmontage, VQ5000, C-Kit (Anschlussset)

5-Wege-Magnetventile / Sockelmontage, VQ5000, C-Kit (Anschlussset)
Flanschmontage Einzelanschlussplatte oder Ventilblock, interne / externe Verdrahtung.
Kompaktes Design mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min).
Leistungsaufnahme: max. 1.5 W.
Optionen: weichdichtender Schieber / Stahlschieber, interne oder externe Verdrahtung.
Schutzart IP65 für VQ4000/5000 sowie Staubschutz für VQ0000/1000/2000.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV5Q55-0204C-Q
VV5Q55-0204FC-Q
VV5Q55-0204FC-W-Q
VV5Q55-0304C-Q
VV5Q55-0304FC-Q
VV5Q55-0403C-Q
VV5Q55-0404FC-Q
VV5Q55-0604C-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard Protective structure

117.63 €

1 98 Arbeitstage 21/2RcNone

117.63 €

1 98 Arbeitstage 21/2GNone

141.65 €

1 98 Arbeitstage 21/2GIP65 compatible

147.94 €

1 98 Arbeitstage 31/2RcNone

147.94 €

1 98 Arbeitstage 31/2GNone

178.31 €

1 98 Arbeitstage 43/8RcNone

178.31 €

1 98 Arbeitstage 41/2GNone

239.05 €

1 98 Arbeitstage 61/2RcNone

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Type Plugin unit Applicable valve VQ5000
Option N/A CE compliant CE-compliant product

Technischer Support