5-Wege-Magnetventile / VQ5000, S-Kit (Serienübertragungs-Kit), EX123/124

5-Wege-Magnetventile / VQ5000, S-Kit (Serienübertragungs-Kit), EX123/124
5-port solenoid valve Base piping type plug-in unit VQ5000 series manifold S kit (serial transmission kit) EX123 / 124 compatible.
[Features]
·The serial transmission system saves labor, wiring, and space for connection work.
·The internal wiring is double wiring (connected to SOL.A and SOL.B) for each station regardless of the type of valve and option.
·As a semi-standard specification, mixed wiring of single wiring and double wiring is possible.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VV5Q51-0603SUV-SD

Teilenummer
VV5Q51-0603SUV-SD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

606.66 €

1 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Kommunikationsprotokoll CC-Link kompatibel Type Plugin unit
Number of Inputs/Outputs 16-point output Number of Stations 6 Port pipe connection port diameter 3/8
Thread standard Rc Applicable valve VQ5000 Protective structure None
Option Direct blowout with silencer box: D side exhaust CE compliant Not compatible Manifold wiring specifications None
Unit mounting position U side mounting

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / VQ5000, S-Kit (Serienübertragungs-Kit), EX123/124, die Teilenummer ist VV5Q51-0603SUV-SD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VV5Q51-0603SUV-SD.

Technischer Support