5-Wege-Magnetventile / VQ5000, Ventilblock, T1-Kit (Kit mit individuellem Klemmenblock)

5-Wege-Magnetventile / VQ5000, Ventilblock, T1-Kit (Kit mit individuellem Klemmenblock)
Flanschmontage Einzelanschlussplatte oder Ventilblock, interne / externe Verdrahtung.
Kompaktes Design mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min).
Leistungsaufnahme: max. 1.5 W.
Optionen: weichdichtender Schieber / Stahlschieber, interne oder externe Verdrahtung.
Schutzart IP65 für VQ4000/5000 sowie Staubschutz für VQ0000/1000/2000.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    Please check the special page from here.

    ■About SMC product handling
    products without a web page will be released one by one.
    If you have a fixed model number, please request a quote / order from here.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • The product images are representative only. See the catalog for detailed shape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV5Q51-0204T1-Q
VV5Q51-0604FT1-Q
VV5Q51-0604T1-Q
VV5Q51-0704FT1-Q
VV5Q51-0803T1-Q
VV5Q51-0904T1-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard

146.74 €

1 98 Arbeitstage 21/2Rc

313.15 €

1 98 Arbeitstage 61/2G

313.65 €

1 98 Arbeitstage 61/2Rc

355.35 €

1 98 Arbeitstage 71/2G

396.45 €

1 98 Arbeitstage 83/8Rc

438.85 €

1 98 Arbeitstage 91/2Rc

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Type Plugin unit Applicable valve VQ5000
Option N/A CE compliant CE-compliant product

Technischer Support