5-Wege-Magnetventile / VQ5000, Ventilblock, T-Bausatz (Klemmenblock-Gehäuse-Bausatz)

5-Wege-Magnetventile / VQ5000, Ventilblock, T-Bausatz (Klemmenblock-Gehäuse-Bausatz)
Flanschmontage Einzelanschlussplatte oder Ventilblock, interne / externe Verdrahtung.
Kompaktes Design mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min).
Leistungsaufnahme: max. 1.5 W.
Optionen: weichdichtender Schieber / Stahlschieber, interne oder externe Verdrahtung.
Schutzart IP65 für VQ4000/5000 sowie Staubschutz für VQ0000/1000/2000.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV5Q51-03BTU-W-Q
VV5Q51-0204FTD-W-Q
VV5Q51-0204TD-Q
VV5Q51-0304FTD-W-Q
VV5Q51-0304TD-Q
VV5Q51-0403FTU-SDW-Q
VV5Q51-0404FTD-SUW-Q
VV5Q51-0404FTD-W-Q
VV5Q51-0404TD-Q
VV5Q51-0504FTD-W-Q
VV5Q51-0504TD-Q
VV5Q51-0704FTD-SUW-Q
VV5Q51-0704FTD-W-Q
VV5Q51-0704TU-W-Q
VV5Q51-0804FTU-W-Q
VV5Q51-0903TU-W-Q
VV5Q51-0904FTD-W-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard Protective structure Option Connector box mounting position

312.24 €

1 98 Arbeitstage 3Back piping 1/2RcIP65 compatibleN/AU side mounting

249.77 €

1 98 Arbeitstage 21/2GIP65 compatibleN/AD side mounting

225.76 €

1 98 Arbeitstage 21/2RcNoneN/AD side mounting

297.21 €

1 98 Arbeitstage 31/2GIP65 compatibleN/AD side mounting

266.26 €

1 98 Arbeitstage 31/2RcNoneN/AD side mounting

387.68 €

1 98 Arbeitstage 43/8GIP65 compatibleDirect blowout with silencer box: D side exhaustU side mounting

387.68 €

1 98 Arbeitstage 41/2GIP65 compatibleDirect blowout with silencer box: U side exhaustD side mounting

344.60 €

1 98 Arbeitstage 41/2GIP65 compatibleN/AD side mounting

306.68 €

1 98 Arbeitstage 41/2RcNoneN/AD side mounting

391.98 €

1 98 Arbeitstage 51/2GIP65 compatibleN/AD side mounting

347.11 €

1 98 Arbeitstage 51/2RcNoneN/AD side mounting

529.94 €

1 98 Arbeitstage 71/2GIP65 compatibleDirect blowout with silencer box: U side exhaustD side mounting

486.85 €

1 98 Arbeitstage 71/2GIP65 compatibleN/AD side mounting

486.85 €

1 98 Arbeitstage 71/2RcIP65 compatibleN/AU side mounting

534.24 €

1 98 Arbeitstage 81/2GIP65 compatibleN/AU side mounting

581.69 €

1 98 Arbeitstage 93/8RcIP65 compatibleN/AU side mounting

581.69 €

1 98 Arbeitstage 91/2GIP65 compatibleN/AD side mounting

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Type Plugin unit Applicable valve VQ5000
CE compliant CE-compliant product Manifold wiring specifications None

Technischer Support