5-Wege-Magnetventile / VQ5000, Ventilblock, F-Bausatz (D-Sub-Anschluss-Bausatz)

5-Wege-Magnetventile / VQ5000, Ventilblock, F-Bausatz (D-Sub-Anschluss-Bausatz)
Flanschmontage Einzelanschlussplatte oder Ventilblock, interne / externe Verdrahtung.
Kompaktes Design mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min).
Leistungsaufnahme: max. 1.5 W.
Optionen: weichdichtender Schieber / Stahlschieber, interne oder externe Verdrahtung.
Schutzart IP65 für VQ4000/5000 sowie Staubschutz für VQ0000/1000/2000.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV5Q51-0204FD0-Q
VV5Q51-0204FFD0-Q
VV5Q51-0204FFU0-Q
VV5Q51-0204FU0-Q
VV5Q51-0204NFU0-Q
VV5Q51-0204TFD0-Q
VV5Q51-0304FD0-Q
VV5Q51-0304FFD3-SB-Q
VV5Q51-0304NFD3-Q
VV5Q51-0403FFD0-SB-Q
VV5Q51-0404FFD0-Q
VV5Q51-0404FU0-Q
VV5Q51-0404NFD0-Q
VV5Q51-0404NFU0-Q
VV5Q51-0504FFD0-Q
VV5Q51-0504NFD0-Q
VV5Q51-0603FFD1-Q
VV5Q51-0604FFD0-Q
VV5Q51-0604FFU0-Q
VV5Q51-0704FFD0-SD-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard Option Lead wire length
(m)
Connector output direction

158.10 €

1 98 Arbeitstage 21/2RcN/ANoneD side takeout

158.10 €

1 98 Arbeitstage 21/2GN/ANoneD side takeout

158.10 €

1 98 Arbeitstage 21/2GN/ANoneU side takeout

158.10 €

1 98 Arbeitstage 21/2RcN/ANoneU side takeout

158.10 €

1 98 Arbeitstage 21/2NPTN/ANoneU side takeout

158.10 €

1 98 Arbeitstage 21/2NPTFN/ANoneD side takeout

198.53 €

1 98 Arbeitstage 31/2RcN/ANoneD side takeout

357.94 €

1 98 Arbeitstage 31/2GDirect blowout with silencer box: For mounting on both sides of D and U5D side takeout

271.94 €

1 98 Arbeitstage 31/2NPTN/A5D side takeout

325.05 €

1 98 Arbeitstage 43/8GDirect blowout with silencer box: For mounting on both sides of D and UNoneD side takeout

239.05 €

1 98 Arbeitstage 41/2GN/ANoneD side takeout

239.05 €

1 98 Arbeitstage 41/2RcN/ANoneU side takeout

239.05 €

1 98 Arbeitstage 41/2NPTN/ANoneD side takeout

239.05 €

1 98 Arbeitstage 41/2NPTN/ANoneU side takeout

279.50 €

1 98 Arbeitstage 51/2GN/ANoneD side takeout

279.50 €

1 98 Arbeitstage 51/2NPTN/ANoneD side takeout

366.82 €

1 98 Arbeitstage 63/8GN/A1.5D side takeout

319.97 €

1 98 Arbeitstage 61/2GN/ANoneD side takeout

319.95 €

1 98 Arbeitstage 61/2GN/ANoneU side takeout

403.48 €

1 98 Arbeitstage 71/2GDirect blowout with silencer box: D side exhaustNoneD side takeout

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Type Plugin unit Applicable valve VQ5000
CE compliant CE-compliant product

Technischer Support