5-Wege-Magnetventile / Sockelmontage, VQ4000, Bausatz C (Anschlussbausatz)

5-Wege-Magnetventile / Sockelmontage, VQ4000, Bausatz C (Anschlussbausatz)
5-port solenoid valve Base piping type plug lead unit VQ4000 series manifold.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV5Q45-02C8C-Q
VV5Q45-02C10C-Q
VV5Q45-02C12C-Q
VV5Q45-06C10C-Q
VV5Q45-0203C-W-Q
VV5Q45-0402FC-W-Q
VV5Q45-0403C-W-Q
VV5Q45-0603FC-W-Q
VV5Q45-10C8C-W-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard Protective structure

110.06 €

1 98 Arbeitstage 2⌀8 einfachwirkende RohrRcNone

110.06 €

1 98 Arbeitstage 2⌀10 einfachwirkende RohrRcNone

110.06 €

1 98 Arbeitstage 2⌀12 einfachwirkende RohrRcNone

228.97 €

1 98 Arbeitstage 6⌀10 einfachwirkende RohrRcNone

110.06 €

1 98 Arbeitstage 23/8RcIP65 compatible

159.35 €

1 98 Arbeitstage 41/4GIP65 compatible

159.35 €

1 98 Arbeitstage 43/8RcIP65 compatible

209.11 €

1 98 Arbeitstage 63/8GIP65 compatible

427.44 €

1 98 Arbeitstage 10⌀8 einfachwirkende RohrRcIP65 compatible

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Type Plugin unit Applicable valve VQ4000
Option N/A CE compliant CE-compliant product Control unit indicator symbol None

Technischer Support